컨트롤 구성 보기 매개 변수(버전 4.xxx 및 이전)
컨트롤 구성
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다:매개 변수 | 설명 |
|---|---|
입력 함수 | |
입력 0 (IN0) 입력 함수 입력 1 (IN1) 입력 함수 입력 2 (IN2) 입력 함수 입력 3 (IN3) 입력 함수 입력 4 (IN4) 입력 함수 입력 5 (IN5) 입력 함수 | 입력이 ON일 때 활성화되는 E300 기능을 지정합니다. 이 구성 설정은 지정된 제어 모듈에서 지원하는 입력에만 사용할 수 있습니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
범용 입력 | 입력은 표준 입력으로 동작하며 입력이 ON일 때 특별한 기능이 활성화되지 않습니다. |
트립 재설정 | 트립 재설정을 통해 사용자는 E300 전자 과부하 릴레이가 트립된 상태일 때 이를 재설정할 수 있습니다. 트립 재설정은 E300 통신 장치의 파란색 재설정 버튼을 누르는 것과 동일한 기능을 가집니다. 트립 재설정은 트립 이벤트에 대한 모든 조건이 해제된 경우에만 수행할 수 있습니다. 과부하 트립 이벤트의 경우 % Thermal Capacity Utilized는 Overload Reset Level에 지정된 값보다 낮아야 합니다. |
리모트 트립 | E300 전자 과부하 릴레이를 트립 상태로 전환합니다. |
FLA2 활성화 | FLA2는 2속 모터 응용 분야에서 고속 FLA 값을 프로그래밍하기 위해 제공됩니다. |
MCC 테스트 위치 | MCC가 테스트 위치에 있고 전압 또는 전류가 존재할 때 트립을 활성화합니다. |
라인 손실 감지 활성화 | E300 전자식 과부하 릴레이는 라인 손실 트립 및 경고 기능을 통해 위상당 전류 기반 라인 손실을 모니터링하여 특정 위상에서 급격한 라인 손실을 감지하고 손상 및 생산 손실을 최소화할 수 있습니다. 입력 기능을 통해 라인 손실에 대해 모니터링할 위상을 지정할 수 있습니다. |
제어 모듈 릴레이 설정 이러한 설정은 "범용 릴레이" 또는 "제어 및 트립 릴레이"로 지정된 제어 모듈 릴레이에만 사용할 수 있습니다. | |
보호 폴트 모드 | 보호 폴트가 발생할 때 출력의 상태를 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다:
구성 태그: DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultValue Pt0xOutputProtectionFaultMode: 0 = 보호 폴트 값으로 이동, 1 = 보호 폴트 무시 Pt0xOutputProtectionFaultValue: 0 = 꺼짐, 1 = 켜짐 |
프로그램 모드 | 컨트롤러가 프로그램 모드로 설정될 때 출력의 상태를 지정합니다. 이 설정은 EtherNet/IP 네트워크 유휴 상태에도 적용됩니다. 가능한 값은 다음과 같습니다:
구성 태그: DeviceName:C.Pt0xOutputProgMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProgValue Pt0xOutputProgMode: 0 = 프로그램 모드 값으로 이동, 1 = 마지막 상태 유지 Pt0xOutputProgValue: 0 = 꺼짐, 1 = 켜짐 |
폴트 모드 | 네트워크 통신 폴트가 발생할 때 출력의 상태를 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다:
구성 태그: DeviceName:C.Pt0xOutputFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputFaultValue 포인트0x 출력 폴트 모드: 0 = Net Fault 값으로 이동, 1 = 마지막 상태 유지 포인트0x 출력 폴트 값: 0 = 꺼짐, 1 = 켜짐 |
최종 상태 | 이 설정은 주 수정 5 이상에서 사용할 수 있습니다. 폴트 모드 지속 시간이 경과한 후 모듈을 켜짐 또는 꺼짐 상태로 전환할지 여부를 선택합니다. 기본 최종 상태는 꺼짐입니다. 기간으로 영구를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 장치는 현재 폴트 모드 상태를 유지합니다. |
비상 시동 비상 시에는 보호 폴트 또는 통신 폴트가 있더라도 모터를 시동해야 할 수 있습니다. 트립 조건은 열 과부하 조건의 결과이거나 시동 횟수가 해당 구성을 초과한 결과일 수 있습니다. 이러한 조건은 E300 Electronic Overload Relay의 비상 시동 기능을 사용하여 무시할 수 있습니다. 팁 : 비상 시동을 활성화하면 과부하 및 블록 시동 보호가 금지됩니다. 이 모드에서 실행하면 장비 과열 및 화재가 발생할 수 있습니다. | |
비상 시동 활성화 | 이 항목을 선택하면 비상 시동 기능이 활성화됩니다. |
비상 시동 활성화 방법 | 비상 시작 기능을 활성화하는 데 사용되는 방법을 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다:
|
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.