라인 손실
이 보기를 사용하여 라인 손실 보호를 구성합니다.
비모터 애플리케이션의 경우, 특정 상에서 측정된 전류가 특정 수준보다 낮으면 저항 히터 소자 불량 또는 작동하지 않는 백열전구와 같은 전기적 오작동을 나타낼 수 있습니다. 이러한 조건은 전력 시스템에 해를 끼치지 않을 수 있지만 생산 손실 또는 인증 미준수로 이어질 수 있습니다. E300 전자식 과부하 릴레이는 손상 및 생산 손실을 최소화하기 위해 특정 상에서 급격한 부족 전류를 감지하는 Line Line Loss Trip and Warning 기능을 통해 상별 부족 전류 상태를 모니터링할 수 있습니다.
팁:
라인 손실 금지 타이머는 부하 전류의 최대 상이 0A에서 장치의 최소 FLA 설정값의 30%로 전이된 후 시작됩니다. E300 전자식 과부하 릴레이는 라인 손실 금지 시간이 만료될 때까지 부족 전류 상태 모니터링을 시작하지 않습니다.
주어진 애플리케이션에서 L1 라인 손실 트립 한계의 실제 한계는 FLA 설정과 E300 전자식 과부하 릴레이의 전류 측정 기능의 하한에 따라 달라집니다.
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.