장치 정의 대화 상자 - 개요 보기 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
장치 유형 | 구성 중인 장치의 카탈로그 번호를 표시합니다. |
이름 | 장치 이름을 지정합니다. 이름은 IEC 61131 규격이어야 합니다. 이 필드에 잘못된 문자를 입력하거나 이름 길이가 40자를 초과하는 경우 소프트웨어에서 해당 문자를 무시합니다. |
설명 | 장치의 설명을 지정합니다. 설명은 512자 이내여야 합니다. 설명이 최대 길이를 초과하면 소프트웨어에서 초과된 문자를 무시합니다. |
채널 | 장치에서 사용하는 채널을 지정합니다. |
확장 장치 유형 사용 | 확장 장치 유형을 사용할지 여부를 결정합니다. 확장 장치 유형 사용 이 선택되지 않은 경우:
확장 장치 유형 사용 을 선택 취소해도 저장된 확장 장치 유형 및 수정 버전 값은 제거되지 않습니다. 값은 유지되며 확장 장치 유형 사용 을 다시 선택하면 복원됩니다. |
확장 장치 유형 | 확장 장치 유형 사용 이 선택되면 4자리 16진수 장치 유형이 표시됩니다. |
HART EDD 추가 | HART EDD 추가 대화 상자를 열려면 선택합니다. |
수정 버전 | 장치 수정 버전 및 소프트웨어 수정 버전을 표시합니다. 장치 수정 버전은 장치에 대한 인터페이스의 수정 버전을 나타내는 데 사용됩니다. 유효한 장치 수정 버전 값은 0-254입니다. 126보다 큰 값은 전자 키 지정을 지원하지 않습니다. 유효한 소프트웨어 버전 값은 0-253입니다. |
전자 키 지정 | 장치에 사용되는 전자 키 지정을 정의합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오. |
연결 | 장치에 대한 I/O 연결을 표시합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.