연결 보기 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
요청된 패킷 간격(Requested Packet Interval, RPI)(ms) | 컨트롤러와 장치 사이의 데이터 교환 속도를 지정합니다. 유효한 값 범위는 500.0ms(기본값)~9,999.9ms입니다. 허용되는 최소값과 최대값이 같거나 컨트롤러가 실행 모드에 있을 때 RPI 값을 편집할 수 없습니다. HART 아날로그 장치의 첫 번째 장치인 경우 값은 기본적으로 500.0ms입니다. 그렇지 않은 경우 값은 동일한 HART 아날로그 장치의 다른 장치 값과 일치합니다. 붙여 넣는 장치가 HART 아날로그 장치의 첫 번째 장치인 경우 복사된 RPI 값이 유지됩니다. 그렇지 않은 경우 값은 동일한 HART 아날로그 장치의 다른 장치 값과 일치합니다. RPI 변경 내용은 동일한 HART 아날로그 장치의 모든 장치에 자동으로 적용됩니다. 다른 HART 장치에서 RPI가 적용될 때 다른 장치에 RPI에 대해 보류 중인 편집 내용이 있는 경우:
중요:
|
EtherNet/IP에서 연결 | 네트워크를 통해 유니캐스트 또는 멀티캐스트 연결을 설정할지 여부를 결정합니다. 기본값은 유니캐스트 입니다.연결 유형은 컨트롤러 중복 구성에 따라 다릅니다.
HART 장치의 경우 온라인 상태에서는 입력 연결 유형을 수정할 수 없습니다. 온라인 상태에서 이 필드를 수정할 경우 적용 을 선택하면 연결 중단 이 열립니다.중요:
|
ControlNet을 통한 연결 | ControlNet 네트워크를 통해 네트워크 연결을 명시적으로 예약할지 여부를 결정합니다.
팁: 이 연결이 예약되지 않음에서 예약됨으로 변경되는 경우 ControlNet용 RSNetWorx 소프트웨어를 사용하여 연결을 예약합니다. |
모듈 금지 | 장치에 대한 연결을 금지하거나 금지 해제합니다. 장치를 금지시키면 이 장치와의 모든 연결이 끊기고 데이터가 손실될 수 있습니다. 온라인 상태에서 장치가 금지되면 컨트롤러 분류에 이 장치를 나타내는 아이콘이 금지 아이콘으로 표시됩니다. 장치와의 통신을 중지하려면 선택합니다.
|
실행 모드에 있는 동안 연결이 실패하면 컨트롤러에서 주 폴트 발생 | 컨트롤러가 실행 모드에 있는 동안 연결이 실패할 경우 컨트롤러가 주 폴트 상태로 전환할지 여부를 결정합니다. |
연결 폴트 | 구성된 장치에 대해 컨트롤러에서 반환된 폴트 코드와 발생한 연결 폴트를 상세히 설명하는 텍스트를 표시합니다. 일반적인 오류 범주:
|
의견을 작성 부탁드립니다.