장치 정의 데이터 유형(일반-1734-장치)
이 섹션에는 일반-1734-장치에 대한 데이터 유형이 포함되어 있습니다. 이러한 표에는 입력('I'로 표시됨), 출력('O'로 표시됨) 및 구성('C'로 표시됨)에 대한 정보가 포함됩니다.
연결 및 데이터 형식
연결 | 데이터 형식 | 입력 데이터 유형 | 출력 데이터 유형 | 구성 데이터 유형 |
|---|---|---|---|---|
데이터 | SINT | AB:1734_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:I:0 | AB:1734_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:O:0 | AB:1734_MODULE_ <Bytes> Bytes:C:0 |
INT | AB:1734_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:I:0 | AB:1734_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:O:0 | ||
입력 데이터 | SINT | AB:1734_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:I:0 | 해당 사항 없음 | |
INT | AB:1734_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:I:0 |
장치 정의 데이터 유형
구성원 이름 | 데이터 유형 | 기본 디스플레이 스타일 |
|---|---|---|
데이터 | SINT | 10진수 |
구성원 이름 | 데이터 유형 | 기본 디스플레이 스타일 |
|---|---|---|
데이터 | INT | 10진수 |
구성원 이름 | 데이터 유형 | 기본 디스플레이 스타일 |
|---|---|---|
데이터 | SINT | 10진수 |
구성원 이름 | 데이터 유형 | 기본 디스플레이 스타일 |
|---|---|---|
데이터 | INT | 10진수 |
구성원 이름 | 데이터 유형 | 기본 디스플레이 스타일 |
|---|---|---|
데이터 | SINT | 16진수 |
의견을 작성 부탁드립니다.