채널 보기 매개 변수(출력 장치)

출력 장치에 대한
채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
출력 유형
출력 유형을 나타냅니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 전류
  • 전압
출력 범위
채널의 출력 범위를 선택합니다.
  • 전류의 유효한 값은 4–20mA(기본값) 및 0–20mA입니다.
  • 전압의 유효한 값은 0–10V(기본값) 및 -10–10V입니다.
출력 범위
는 실행 모드에서만 비활성화됩니다.
출력 상태 기간
프로그램 모드
프로그램 모드를 선택합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 마지막 상태 유지
  • 낮음 고정으로 이동(기본값)
  • 높음 고정으로 이동
  • 사용자 정의 값
출력 상태 기간
폴트 모드
폴트 모드를 선택합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 마지막 상태 유지
  • 낮음 고정으로 이동(기본값)
  • 높음 고정으로 이동
  • 사용자 정의 값
높음 신호
높음 신호 값을 표시합니다.
낮음 신호
낮음 신호 값을 표시합니다.
단위(신호)
높음 신호
및
낮음 신호
의 측정 단위를 표시합니다.
높음 엔지니어링
적절한 배율 높음 단위를 나타냅니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다.
  • 전류의 기본값은 8191입니다.
  • 전압의 기본값은 10,000입니다.
높음 엔지니어링
은 실행 모드에서만 비활성화됩니다.
낮음 엔지니어링
적절한 배율 낮음 단위를 나타냅니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다.
  • 전류의 기본값은 1638입니다.
  • 전압의 기본값은 0입니다.
낮음 엔지니어링
은 실행 모드에서만 비활성화됩니다.
단위(엔지니어링)
높음 엔지니어링
,
낮음 엔지니어링
및 채널의 출력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal