보정 마법사 매개 변수(입력 장치)

입력 장치에 대한
보정
마법사
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
보정
보정에 대한 채널을 식별합니다.
보정할 채널에 대한 확인란을 선택합니다.
보정 범위
보정 범위 값을 표시합니다.
  • 입력 유형
    이 전류일 때
    4 mA ~ 20mA
    입니다.
  • 입력 유형
    이 전압일 때
    0 V ~ 10V
    입니다.
보정 상태
보정이 발생할 때 채널당 보정의 상태를 표시합니다.
그룹별로 채널 보정
채널을 그룹으로 보정하려면 선택합니다.
전압 및 열전쌍 장치에 대해 기본값이 선택되며 전류 및 RTD 장치에 대해서는 선택되지 않습니다.
그룹별로 채널 보정
은 실행 모드에서 활성화되고 온라인 상태에서만 사용할 수 있습니다.
한 번에 하나씩 채널 보정
채널을 한 번에 하나씩 보정하려면 선택합니다.
전류 및 RTD 장치에 대해 기본값이 선택되고 전압 및 열전쌍 장치에 대해서는 선택되지 않습니다.
한 번에 하나씩 채널 보정
은 실행 모드에서 활성화되고 온라인 상태에서만 사용할 수 있습니다.
낮음/높음 기준
보정 유형을 나타냅니다.
낮음 기준은 낮음 보정 포인트에서 보정되고 높음 기준은 높음 보정 포인트에서 보정됩니다.
보정 모드(낮음 또는 높음)에 따라 입력 소스를 장치에 연결해야 합니다. 장치에서 이 값을 읽고 보정을 수행합니다.
낮음 기준 및 높음 기준 입력 소스는 다음과 같이 장치의 각 유형에 대해 다릅니다.
  • 전류
    : 4mA(낮음) 및 20mA(높음)
  • 전압
    : 0V(낮음) 및 10V(높음)
  • RTD
    : 100옴(낮음) 및 500옴(높음)
  • 열전쌍(입력)
    : 0 mV(낮음) 및 70 mV(높음)
  • 열전쌍(냉 접점)
    : 1,000옴(낮음) 및 3,000옴(높음)
상태
보정 프로세스의 결과를 표시합니다.
  • 확인
    - 모든 채널이 성공적으로 보정되었음을 나타냅니다.
  • 오류
    - 채널이 보정에 실패했음을 나타냅니다. 오류가 있는 채널을 검사한 다음
    재시도
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal