경보 보기 매개 변수
경보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
실행 모드에서는 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
모든 경보 비활성화 | 모든 프로세스 경보를 비활성화하려면 선택합니다. 팁 : 모든 경보 비활성화 를 선택하면 프로세스 경보 래치 및 모든 프로세스 경보 기능과 같은 다른 경보 기능도 비활성화합니다. 모두 언래치 및 언래치 는 활성화된 상태로 유지됩니다. |
프로세스 경보 래치 | 모든 프로세스 경보를 래치하려면 선택합니다. |
높음 높음 제한 | 원하는 높음 높음 프로세스 경보 값을 선택합니다. 범위는 -32,768–32,767입니다. 전류의 기본값은 16,793입니다. 전압의 기본값은 9,800입니다. RTD 및 열전쌍의 기본값은 32,767입니다. |
높음 제한 | 원하는 높음 프로세스 경보 값을 선택합니다. 범위는 -32,768–32,767입니다. 전류의 기본값은 16547입니다. 전압의 기본값은 9500입니다. RTD 및 열전쌍의 기본값은 32,767입니다. |
낮음 제한 | 원하는 낮음 프로세스 경보 값을 선택합니다. 범위는 -32,768–32,767입니다. 전류의 기본값은 3113입니다. 전압의 기본값은 500입니다. RTD 및 열전쌍의 기본값은 -32768입니다. |
낮음 낮음 제한 | 원하는 낮음 낮음 프로세스 경보 값을 선택합니다. 범위는 -32,768–32,767입니다. 전류의 기본값은 2867입니다. 전압의 기본값은 200입니다. RTD 및 열전쌍의 기본값은 -32768입니다. |
모두 언래치 | 모든 프로세스 경보를 언래치하려면 선택합니다. 모두 언래치 는 온라인 상태에서만 사용할 수 있습니다. |
언래치 | 언래치 왼쪽에 명명된 해당 경보만 언래치하려면 선택합니다.언래치 는 온라인 상태에서만 사용할 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.