경보 보기 매개 변수

경보
의 매개 변수는 장치 경보의 제한을 정의합니다.
매개 변수
매개 변수
설명
위치 - 상한
경보 카운트의 상한을 설정합니다. 유효한 값은 0~1,073,741,823입니다. 기본값은 1,073,741,823입니다.
위치 - 하한
경보 카운트의 하한을 설정합니다. 유효한 값은 0~1,073,741,823입니다. 기본값은 0입니다.
속도 - 상한
속도의 상한을 설정합니다. 유효한 값은
VelocityUnits
속성에서 정의된 단위로 보고되는 인코더의 최소 속도 값~
VelocityUnits
속성에서 정의된 단위로 보고되는 인코더의 최대 속도 값입니다.
속도 - 하한
속도의 하한을 설정합니다. 유효한 값은
VelocityUnits
속성에서 정의된 단위로 보고되는 인코더의 최소 속도 값~
VelocityUnits
속성에서 정의된 단위로 보고되는 인코더의 최대 속도 값입니다.
속도 - 이력
속도 제한에 대한 이력을 설정하므로 경보는 설정값 근처의 속도 변동에 덜 민감합니다. 유효한 값은 0~MAX(ABS(속도 하한), ABS(속도 상한))입니다.
가속도 - 상한
가속도의 상한을 설정합니다. 유효한 값은 -2,147,483,520~2,147,483,520이고
가속도 하한
보다 크거나 같은 값이어야 합니다.
가속도 - 하한
가속도의 하한을 설정합니다. 유효한 값은 -2,147,483,520~2,147,483,520이고
가속도 상한
보다 작거나 같은 값이어야 합니다. 기본값은 0입니다.
가속도 - 이력
가속도 제한에 대한 이력을 설정하므로 경보는 설정값 근처의 가속도 변동에 덜 민감합니다. 유효한 값은 0~MAX(ABS(가속도 하한), ABS(가속도 상한))입니다.
온도 - 단위
온도가 보고되는 단위와 설정값이 참조하는 단위를 선택합니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.
  • 1200h: 섭씨
  • 1201h: 화씨
    기본값은 1200h입니다.
온도 - 상한
온도의 상한을 설정합니다. 유효한 값은
온도 - 단위
선택을 기반으로 하며
온도 하한
보다 크거나 같은 값이어야 합니다. 1200h의 경우 값은 -40~+100°C입니다. 1201h의 경우 유효한 값은 -40~+212°F입니다. 기본값은 100입니다.
온도 - 하한
온도의 하한을 설정합니다. 유효한 값은
온도 - 단위
선택을 기반으로 하며
온도 상한
보다 작거나 같은 값이어야 합니다. 1200h의 경우 값은 -40~+100°C입니다. 1201h의 경우 유효한 값은 -40~+212°F입니다. 기본값은 100입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal