인코더 구성 보기 매개 변수

인코더 구성
의 매개 변수는 컨트롤러에 대한 표준 연결을 정의합니다.
매개 변수
매개 변수
설명
입력 전압 모니터링
전압 모니터링을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 파라메터를 선택하면 전압 입력 모니터링을 활성화합니다.
위치 배율 활성화
위치 배율
을 1로 설정하고 배율 기능을 활성화합니다. 단일 회전 장치의 경우
무한 샤프트 기능 활성화
는 항상 비활성화됩니다.
무한 샤프트 기능 활성화
무한 샤프트 기능을 활성화합니다. 이 파라메터는
위치 배율 활성화
가 선택된 경우에만 활성화됩니다.
분자
무한 샤프트 기능을 위한 분자를 설정합니다. 여기서 회전당 단계는 분수로 설정됩니다. 유효한 값 범위는 1 ~ 4,096입니다. 단일 회전 장치의 경우 이 값은 1로 하드코딩됩니다. 다중 회전 장치의 경우 기본값은 4,096입니다.
다중 회전 장치에서 이 매개 변수는
무한 샤프트 기능 활성화
가 선택된 경우에만 활성화됩니다. 단일 회전 장치에서 이 매개 변수는 활성화되지 않습니다.
분모
무한 샤프트 기능을 위한 분모를 설정합니다. 여기서 회전당 단계는 분수로 설정됩니다. 유효한 값 범위는 1 ~ 65536입니다. 단일 회전 장치의 경우 이 값은 1로 하드코딩됩니다. 다중 회전 장치의 경우 기본값은 1입니다.
다중 회전 장치에서 이 매개 변수는
무한 샤프트 기능 활성화
가 선택된 경우에만 활성화됩니다. 단일 회전 장치에서 이 매개 변수는 활성화되지 않습니다.
분해능(CPR)
회전당 카운트를 설정합니다.
분해능
의 유효한 값은 1~262,144입니다. 비활성화된 경우
분해능
값은 기본값 262,144로 설정됩니다.
무한 샤프트 활성화
가 선택된 경우 마지막 입력 값이 표시되지만 무시됩니다. 이 파라메터는
위치 배율 활성화
가 선택되고
무한 샤프트 기능 활성화
가 선택되지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.
회전
회전 수를 설정합니다. 다중 회전 장치의 경우 유효한
분해능
값은 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 2,048 및 4,096입니다. 단일 회전 장치의 경우
회전
값은 항상 비활성화되고 1로 하드코딩됩니다. 다중 회전 장치의 경우 기본값과 비활성화된 값은 4,096입니다.
다중 회전 장치에서 이 매개 변수는
위치 배율 활성화
가 선택되고
무한 샤프트 기능 활성화
가 선택되지 않은 경우에만 활성화됩니다.
범위
위치 배율 활성화
가 선택되고
무한 샤프트 기능 활성화
가 선택 해제된 경우
범위
값은
회전
수에
분해능
값을 곱한 값입니다. 다중 회전 장치의 경우 허용되는 값은 4~1,073,741,824이고 기본값은 1,073,741,824입니다. 단일 회전 장치에서 허용되는 값은 4~262,144이고 기본값은 262,144입니다.
다중 회전 장치의 경우 이 매개 변수는
위치 배율 활성화
가 선택되고
무한 샤프트 기능 활성화
가 선택된 경우에만 활성화됩니다.
위치 배율 활성화
또는
무한 샤프트 기능 활성화
가 선택되지 않은 경우 이 파라메터는 비활성화됩니다.
방향
카운트
방향
을
시계 방향
또는
시계 반대 방향
으로 설정합니다. 기본값은
시계 방향
입니다.
속도 단위
기본값은 카운트/s입니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.
  • 카운트/s: 1F04H
  • 카운트/ms: 1F05H
  • 회전/s: 1F0EH
  • 회전/min: 1F0FH
  • 회전/h: 1F10H
    속도 단위를 구성하면 가속도 단위도 다음과 같이 구성됩니다.
  • 카운트/s -> 카운트/s
    2
  • 카운트/ms -> 카운트/ms
    2
  • 회전/s -> 회전/s
    2
  • 회전/min -> 회전/s
    2
  • 회전/h -> 회전/s
    2
미리 설정
미리 설정
값을 카운트 단위로 설정합니다. 최댓값은 총 측정 범위보다 1 작은 값입니다. 유효한 값은 0~(
범위
- 1)입니다.
속도 평균 펄스 수(통합)
이동 평균이 형성되는 속도 값의 수를 설정합니다. 유효한 값은 0~128입니다.
속도 필터 차단 주파수(저역 통과 대역폭)
저역 통과 필터의 대역폭을 설정합니다. 유효한 값은 0~500입니다.
가속도 평균 펄스 수(통합)
이동 평균이 형성되는 가속도 값의 수를 설정합니다. 유효한 값은 0~128입니다.
가속도 필터 차단 주파수(저역 통과 대역폭)
저역 통과 필터의 대역폭을 설정합니다. 유효한 값은 0~500입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal