창0x 보기 매개 변수

창0x
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
구성원 이름
값
창 모드
장치 카운터와 연결되었을 때 창이 작동하는 모드를 보여줍니다.
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 카운트
  • 배율 조정 카운트
  • 주파수
  • 배율 조정 주파수
  • 평균 주파수
  • 배율 조정 평균 주파수
  • 펄스 너비
  • 평균 펄스 너비
  • 가속도
  • 평균 가속률
  • 배율 조정 가속률
  • 배율 조정 평균 가속률
카운터
창이 연결되어 있는 카운터를 지정합니다.
C.Window0x.CounterSelect
00 = 카운터 00
01 = 카운터 01
출력 켜짐 값
창이 설정되는 가속률, 카운트, 주파수 또는 펄스 너비를 표시합니다.
O.Window0x.On
다음에 대해 구성된 창의 경우:
  • 가속률 모드, 다음을 제외한 모든 부동 소수점: +/-1.#INF, +/-1.#QNAN 및 +/-1.$, -0.00
  • 카운트 모드, 임의의 DINT
  • 주파수 모드, +/-1.#INF, +/-1.#QNAN, +/-1.$, -0.00을 제외한 모든 부동 소수점. 이 구성원 값이
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    출력 구성원 값보다 작으면
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    구성원 값이 사용됩니다.
  • 펄스 너비 모드, +/-1.#INF, +/-1.#QNAN, +/-1.$, -0.00을 제외한 모든 부동 소수점. 이 구성원 값이
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    출력 구성원보다 작으면
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    구성원 값이 사용됩니다. 이 값이 0 이하이면 정규화된 양의 최소 실수가 사용됩니다.
출력 꺼짐 값
창이 해제되는 가속률, 카운트, 주파수 또는 펄스 너비를 표시합니다.
O.Window0x.Off
다음에 대해 구성된 창의 경우:
  • 가속률 모드, 다음을 제외한 모든 부동 소수점: +/-1.#INF, +/-1.#QNAN 및 +/-1.$, -0.00
  • 카운트 모드, 임의의 DINT
  • 주파수 모드, +/-1.#INF, +/-1.#QNAN, +/-1.$, -0.00을 제외한 모든 부동 소수점. 이 값이
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    출력 구성원 값보다 작으면
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    구성원 값이 사용됩니다.
  • 펄스 너비 모드, +/-1.#INF, +/-1.#QNAN, +/-1.$, -0.00을 제외한 모든 부동 소수점. 이 값이
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    출력 구성원보다 작으면
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    구성원 값이 사용됩니다. 이 값이 0 이하이면 정규화된 양의 최소 실수가 사용됩니다.
출력 켜짐 이력
Window.On 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋을 표시합니다.
O.Window0x.HysteresisOn
모드에 따라 부동 소수점 또는 DINT 값입니다.
값이 0 이하이면 이력이 사용되지 않도록 설정됩니다.
출력 꺼짐 이력
Window.Off 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋을 표시합니다.
O.Window0x.HysteresisOff
임의
값이 0 이하이면 이력이 사용되지 않도록 설정됩니다.
출력 00
창이 Output00 출력과 연결되어 있는지 여부를 확인합니다.
창이 출력과 연결되어 있는 경우 대상 값이 창에 있으면 출력이 켜집니다.
C.Window0x.Output00Select
0 = 창에서 출력을 제어하지 않음
1 = 창에서 출력을 제어함
출력 01
창이 Output01 출력과 연결되어 있는지 여부를 확인합니다.
창이 출력과 연결되어 있는 경우 대상 값이 창에 있으면 출력이 켜집니다.
C.Window0x.Output01Select
0 = 창에서 출력을 제어하지 않음
1 = 창에서 출력을 제어함
출력 02
창이 Output02 출력과 연결되어 있는지 여부를 확인합니다.
창이 출력과 연결되어 있는 경우 대상 값이 창에 있으면 출력이 켜집니다.
C.Window0x.Output02Select
0 = 창에서 출력을 제어하지 않음
1 = 창에서 출력을 제어함
출력 03
창이 Output03 출력과 연결되어 있는지 여부를 확인합니다.
창이 출력과 연결되어 있는 경우 대상 값이 창에 있으면 출력이 켜집니다.
C.Window0x.Output03Select
0 = 창에서 출력을 제어하지 않음
1 = 창에서 출력을 제어함
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal