카운터0x - 입력 보기 매개 변수
입력
보기에는 장치 정의
에서 선택한 카운터 모드에 따라 다음 매개 변수가 포함됩니다. 카운터 모드와 일치하는 테이블을 사용하여 입력
보기에서 사용할 값을 확인할 수 있습니다.매개 변수 | 설명 | 구성원 이름 | 값 |
|---|---|---|---|
입력 A, B 입력 반전 | A 및 B 입력을 반전할지 여부를 지정합니다. | C.Counter0x.InvertInputAB | 0 = AB 입력을 반전하지 않습니다. 1 = AB 입력을 반전합니다. |
입력 A, B 꺼짐 -> 켜짐 필터 시간 | A 및 B 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOffOnFilterAB | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
입력 A, B 켜짐 -> 꺼짐 필터 시간 | A 및 B 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOnOffFilterAB | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
입력 Z 입력 반전 | Z 입력을 반전할지 여부를 지정합니다. | C.Counter0x.InvertInputZ | 0 = Z 입력을 반전하지 않습니다. 1 = Z 입력을 반전합니다. |
입력 Z 꺼짐 -> 켜짐 필터 시간 | Z 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOffOnFilterZ | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
입력 Z 켜짐 -> 꺼짐 필터 시간 | Z 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOnOffFilterZ | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
매개 변수 | 설명 | 구성원 이름 | 값 |
|---|---|---|---|
입력 A 입력 반전 | A 입력을 반전할지 여부를 지정합니다. | C.Counter0x.InvertInputA | 0 = A 입력을 반전하지 않습니다. 1 = A 입력을 반전합니다. |
입력 A 꺼짐 -> 켜짐 필터 시간 | A 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOffOnFilterA | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
입력 A 켜짐 -> 꺼짐 필터 시간 | A 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOnOffFilterA | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
입력 B 입력 반전 | B 입력을 반전할지 여부를 지정합니다. | C.Counter0x.InvertInputB | 0 = B 입력을 반전하지 않습니다. 1 = B 입력을 반전합니다. |
입력 B 꺼짐 -> 켜짐 필터 시간 | B 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOffOnFilterB | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
입력 B 켜짐 -> 꺼짐 필터 시간 | B 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOnOffFilterB | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
입력 Z 입력 반전 | Z 입력을 반전할지 여부를 지정합니다. | C.Counter0x.InvertInputZ | 0 = 켜짐일 때 입력이 활성 상태임. 1 = 꺼짐일 때 입력이 활성 상태임. |
입력 Z 꺼짐 -> 켜짐 필터 시간 | Z 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOffOnFilterZ | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
입력 Z 켜짐 -> 꺼짐 필터 시간 | Z 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다. | C.Counter0x.InputOnOffFilterZ | 0 = 0μs(20ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1μs 5 = 2μs 6 = 5μs 7 = 10μs 8 = 20μs 9 = 50μs 10 = 100μs 11 = 200μs 12 = 500μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
의견을 작성 부탁드립니다.