이벤트0x 보기 매개 변수

이벤트0x
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
구성원 이름
값
이벤트 활성화
활성화할 해당하는 이벤트 트리거 정의를 지정합니다. 조건이 정의와 일치하면 이벤트가 트리거됩니다.
EO.Event0x.En
0 = 이벤트 트리거 정의가 활성이 아닙니다.
1 = 이벤트 트리거 정의가 활성입니다.
이벤트 래치
이벤트가 승인될 때까지 래치되는지 여부를 지정합니다.
EO.Event0x.LatchEvent
0 = 이벤트가 래치되지 않습니다. 새 이벤트가 이전 이벤트를 덮어씁니다.
1 = 이벤트가 래치됩니다. 래치된 이벤트가 승인되지 않았으면 새 이벤트가 손실됩니다.
개별 포인트 트리거 활성화
이벤트 트리거 정의에 명시된 각각의 조건이 이벤트를 개별적으로 시작할 수 있는지 여부를 지정합니다.
EO.Event0x. IndependentConditionTriggerEn
0 = 선택한 모든 조건이 구성된 값에 도달하면 이벤트가 트리거됩니다.
1 = 선택한 임의의 조건이 구성된 값에 도달하면 이벤트가 트리거됩니다.
이벤트 트리거
조건 하나가 변경되어 다음과 같은 여러 조건이 생길 때마다 이벤트를 트리거합니다.
  • 이벤트 트리거 정의와 일치 또는
  • 이벤트 트리거 정의와 더 이상 일치하지 않음.
EO.Event0x.EventRisingEn
EO.Event0x.EventFallingEn
개별 포인트 트리거 활성화
확인란이 선택된 경우(EventRisingEn, EventFallingEn)
  • 사용 안 함(0,0)
  • 켜짐 전환(1,0)
  • 켜짐 반전 전환(0,1)
  • 켜짐 모든 전환(1,1)
개별 포인트 트리거 활성화
확인란이 선택 취소된 경우
(EventRisingEn, EventFallingEn)
  • 비활성화(0, 0)
  • 일치 패턴으로 켜짐 입력 전환(1, 0)
  • 비일치 패턴으로 켜짐 입력 전환(0, 1)
  • 일치 또는 비일치 패턴으로 켜짐 입력 전환(1, 1)
이벤트 트리거에 참여
지정된 포인트가 이벤트의 이벤트 트리거 정의에 관여함을 나타냅니다.
EO.Event0x.Pt0xDataSelect
0 = 포인트가 이벤트 트리거 정의에 관여하지 않음
1 = 포인트가 이벤트 트리거 정의에 관여함
상태 전환
이벤트 후에 지정된 포인트가 전환할지 여부를 지정합니다.
EO.Event0x.Pt0xDataValue
개별 포인트 트리거 활성화
확인란이 선택 취소된 경우:
  • 0 = 꺼짐
  • 1 = 켜짐
개별 포인트 트리거 활성화
확인란이 선택된 경우:
  • 0 = 꺼짐 -> 켜짐
  • 1 = 켜짐 -> 꺼짐
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal