카운터0x 보기 매개 변수
카운터0x
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 | 구성원 이름 | 값 |
|---|---|---|---|
롤오버 | 롤오버 값을 표시합니다. 카운터에서 이 값까지 위로 카운트하면 다음 펄스가 수신될 때 이 값이 롤언더 값으로 설정됩니다. | O.Counter0x.RolloverValue | -2,147,483,648~2,147,483,647 및 롤언더 값보다 큰 값 |
롤언더 | 롤언더 값을 표시합니다. 카운터에서 이 값까지 아래로 카운트하면 다음 펄스가 수신될 때 이 값이 롤오버 값으로 설정됩니다. | O.Counter0x.RollunderValue | -2147483648 ~ 2147483647 |
로드 카운트 값 | 로드 카운트 값을 표시합니다. | O.Counter0x.LoadCountValue | O.Counter0x.Rollunder ≤ O.Counter0x.LoadCountValue < O.Counter0x.Rollover |
로드 회전 값 | 로드 회전 값을 표시합니다. | O.Counter0x.LoadRevolutionValue | -32768 ~ 32767 |
평균 이상으로 펄스 | 평균 주파수, 펄스 너비 및 속도를 계산할 때 펄스 수를 평균으로 지정합니다. | C.Counter0x.AvgOverPulses | 1 ~ 32767 |
엔지니어링 단위 | 카운터의 측정 단위를 지정합니다. | Not applicable | 임의의 문자열 |
스칼라 | 카운터의 배율 값을 지정합니다.
| C.Counter0x.Scaling | 32비트 부동 소수점 값 |
시간 도출 값 초기화 | 초기화를 통해 주파수 및 평균 주파수, 펄스 너비 및 가속률이 0으로 설정되도록 지정합니다. | C.Counter0x.ResetTimeDerivedValues | 0 = 초기화를 수행해도 시간 도출 값이 초기화되지 않습니다. 1 = 초기화를 수행하면 시간 도출 값이 초기화됩니다. |
소유한 컨트롤러가 프로그램 모드인 동안 카운트 | 소유자 컨트롤러가 프로그램 모드인 동안 카운터가 계속 카운트할지 여부를 지정합니다. | C.Counter0x.LocalControlEn | 0 = 카운터가 계속 카운트하지 않습니다. 1 = 카운터가 계속 카운트합니다. |
카운터 방향 반전 | 카운터 방향을 반전할지 여부를 지정합니다. | C.Counter0x.InvertDirectionInput | 0 = 카운터 방향을 반전하지 않습니다. 1 = 카운터 방향을 반전합니다. |
진단 | 진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.