카운터0x - 경보 보기 매개 변수
경보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 | 구성원 이름 | 값 |
|---|---|---|---|
펄스 너비 경보 제한 | 펄스 너비 경보가 트리거되기 전까지 허용되는 최대 펄스 너비(C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit)를 지정합니다. 순간 또는 평균 펄스 너비(I.Counter0x.PulseWidthAvg)가 최대 펄스 너비를 초과하면 펄스 너비 경보가 트리거됩니다. | C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit | 임의의 유효한 부동 소수점 수 |
가속률 경보 제한 | 가속률 경보가 트리거되기 전까지 허용되는 최대 가속률(C.Counter0x.AccelAlarmLimit)을 지정합니다. 순간 또는 평균 가속률(I.Counter0x.AccelAvg)이 최대 가속률을 초과하면 가속률 경보가 트리거됩니다. | C.Counter0x.AccelAlarmLimit | 임의의 음이 아닌 부동 소수점 값 |
감속률 경보 제한 | 감속률 경보가 트리거되기 전까지 허용되는 최대 감속률을 지정합니다. 순간 또는 평균 가속률이 최대 감속률보다 작으면 감속률 경보가 트리거됩니다. | C.Counter0x.DecelAlarmLimit | 임의의 음수 값 |
주파수 경보 제한 | 주파수 경보가 트리거되기 전까지 허용되는 주파수를 지정합니다. 순간 또는 평균 주파수가 이 제한을 초과하면 주파수 경보가 트리거됩니다. | C.Counter0x.FrequencyAlarmLimit | 임의의 양수 값 |
0 주파수 경보 제한 | 0 주파수 경보를 트리거하기 위해 주파수 또는 평균 주파수보다 커야 하는 값을 표시합니다. | O.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLimit | 임의 |
0 주파수 경보 래치 | 명시적으로 언래치될 때까지 지워지지 않도록 0 주파수 경보를 래치할지 여부를 지정합니다. | C.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLatchEn |
|
누락 펄스 경보 활성화 | 누락 펄스 경보를 사용할지 여부를 지정합니다. | O.Counter0x.MissingPulseAlarmEn |
|
누락 펄스 경보 제한 | 누락 펄스 경보가 트리거되기 전에 연속된 펄스의 리딩 에지를 감지하는 사이에 경과되어야 하는 시간(I.Counter0x.InputPulseAlarm)을 표시합니다. | O.Counter0x.MissingPulseAlarmLimit | 1 ~ 10000000 (마이크로초) |
누락 펄스 경보 래치 | 명시적으로 언래치(O.Counter0x.MissingPulseAlarmUnlatch)될 때까지 지워지지 않도록 누락 펄스 경보를 래치할지 여부를 지정합니다. | C.Counter0x.MissingPulseAlarmLatchEn |
|
의견을 작성 부탁드립니다.