채널 X 진단 대화 상자 매개 변수(Modbus 슬레이브)
장치가 온라인 상태인 경우
채널
대화 상자는 Modbus 슬레이브 진단 카운터를 보여줍니다. 이 정보는 성능 및 오류 관리에 사용됩니다.X
진단매개 변수 | 설명 |
|---|---|
메시지 패킷 전송 카운트 | 슬레이브에서 전송한 메시지 패킷 수입니다. |
이 슬레이브에 대한 메시지 패킷 수신 카운트 | 슬레이브에서 수신한 메시지 패킷 수입니다. |
메시지 패킷 수신 카운트 | 이 서버로 수신되지 않은 패킷을 포함하여 버스에서 수신된 총 메시지 패킷 수입니다. |
링크 계층 오류 카운트 | 반환된 오류 수. |
링크 계층 오류 코드 | 오류와 연결된 오류 코드. |
버스 메시지 카운트 | 슬레이브가 통신 시스템에서 감지한 메시지 수입니다. |
버스 통신 오류 카운트 | 슬레이브에서 발생한 CRC 오류 수입니다. |
버스 예외 오류 카운트 | 슬레이브에서 반환한 Modbus 예외 응답 수입니다. |
버스 문자 오버런 카운트 | 문자 오버런 조건으로 인해 처리하지 못한 슬레이브로 수신된 메시지 수입니다. 문자 오버런은 데이터 문자가 저장될 수 있는 속도보다 빠르게 포트에 도착하거나 하드웨어 오작동으로 인해 문자가 손실된 경우에 발생합니다. |
표시 계층 오류 코드 | 표시 계층의 오류 코드. |
표시 계층 오류 카운트 | 표시 계층 오류 코드의 수. |
실행 기능 오류 코드 | 마지막 예외 오류를 유발한 기능 코드. |
마지막 전송 예외 코드 | 오류가 발생한 마지막 기능 코드의 예외 코드. |
오류 요청의 데이터 파일 번호 | 마지막 오류 요청의 데이터 파일 번호. |
오류 요청의 요소 번호 | 마지막 오류 요청의 데이터 요소 번호. |
기능 코드 1 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 1 메시지 수입니다. |
기능 코드 2 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 2 메시지 수입니다. |
기능 코드 3 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 3 메시지 수입니다. |
기능 코드 4 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 4 메시지 수입니다. |
기능 코드 5 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 5 메시지 수입니다. |
기능 코드 6 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 6 메시지 수입니다. |
기능 코드 15 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 15 메시지 수입니다. |
기능 코드 16 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 16 메시지 수입니다. |
기능 코드 22 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 22 메시지 수입니다. |
기능 코드 23 메시지 카운터 | 원격 장치에서 처리한 기능 코드 23 메시지 수입니다. |
필드 전원 | 채널에 필드 전원이 있는지 여부를 표시냅니다. |
필드 전원 켜기 타임스탬프 | YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 마지막 필드 전원 켜기의 타임스탬프를 표시합니다.
|
필드 전원 끄기 타임스탬프 | YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 마지막 필드 전원 끄기의 타임스탬프를 표시합니다.
|
진단 초기화 | 모든 카운터를 0으로 초기화합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.