채널 X 보기 매개 변수
채널
보기를 사용하여 채널의 직렬 프로토콜 특성을 구성합니다.X
채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.X
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
보드 속도 | 직렬 포트의 통신 속도를 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
데이터 비트 | 문자당 데이터 비트의 수를 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
패리티 | 데이터 무결성을 확인하기 위해 전송되는 데이터의 패리티를 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
중지 비트 | 전송되는 각 데이터 값의 중지 비트 수를 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
직렬 미디어 | 채널의 직렬 포트에 연결된 미디어가 RS-232C , RS-422 또는 RS-485 인지 확인합니다. 기본값은 RS-232C 입니다. |
이중 | 채널에서 사용되는 핸드셰이킹을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
팁: 전이중 통신 과 반이중 통신 은직렬 미디어 가 RS-232C 로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
연속 캐리어 | 전송되는 데이터가 없는 경우에도 캐리어 주파수를 전송할지 여부를 결정합니다. 반이중 통신에 연속 캐리어를 사용하려면 확인란을 선택합니다. 팁: 이 확인란은 이중 통신 이 반이중 통신 으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
RTS 전송 지연 | RTS 신호가 켜지는(높음) 시간과 데이터가 전송되는 시간 사이의 지연(20밀리초 단위)을 지정합니다. 유효한 값은 0 ~ 32767입니다. 기본값은 0입니다. |
RTS 해제 지연 | 마지막 문자가 전송되는 시간과 RTS 신호가 꺼지는(낮음) 시간 사이의 지연(20밀리초 단위)을 지정합니다. 유효한 값은 0 ~ 32767입니다. 기본값은 0입니다. |
DCD 대기 지연 | 패킷을 무시하기 전에 데이터 캐리어 감지(Data Carrier Detect, DCD)가 비활성 상태로 전환될 때까지 대기하는 시간(초)을 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.