채널 X - Modbus 마스터 보기 매개 변수

채널
X
- Modbus 마스터
보기를 사용하여 Modbus 마스터의 특성을 정의합니다.
채널
X
- Modbus 마스터
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
Modbus 형식
Modbus 전송 형식이
Modbus RTU
또는
Modbus ASCII
인지 확인합니다.
기본값은 Modbus RTU입니다.
응답 타이머
새로운 전송을 시작하기 전에 Modbus 클라이언트가 서버에서 응답을 기다리는 최소 시간을 정의합니다.
유효한 값은 0 ~ 3600000 ms입니다. 기본값은 200ms입니다.
브로드캐스트 일시정지
데이터 브로드캐스트 후의 지연을 지정합니다.
유효한 값은 0 ~ 3600000 ms입니다. 기본값은 200ms입니다.
프레임 간 시간 초과
원격 터미널 장치(Remote Terminal Unit, RTU)의 데이터를 수신할 때까지의 최대 지연 시간을 지정합니다.
팁:
이 매개 변수는
Modbus 형식
이
Modbus RTU
로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
재시도 카운트
요청을 재시도할 수 있는 최대 횟수를 지정합니다.
유효한 값은 0 ~ 127입니다. 기본값은 0입니다.
진단
온라인 상태인 경우 Modbus 마스터의 성능 및 오류 관리를 위한 진단 카운터를 볼 수 있는 진단 대화 상자가 열립니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal