시간 동기화 보기 매개 변수 - 5094-IB32(XT)

시간 동기화
보기는 네트워크 또는 로컬 섀시의 CIP Sync 클럭과 관련된 정보를 제공합니다.
장치가 오프라인 상태이거나 CIP Sync 시간 동기화를 사용할 수 없는 경우 클럭에 대한 정보가 표시되지 않습니다.
매개 변수
설명
CIP Sync 시간 동기화
장치에서 시간 동기화를 사용할 수 있는지 없는지를 나타냅니다.
UTC 시스템 시간
현재 시스템 시간을 협정 세계 표준시(Universal Coordinated Time, UTC)로 표시합니다. 이 시간에는 표준 시간대 및 일광 절약 시간제 오프셋이 포함되지 않습니다.
그랜드마스터 클럭
그랜드마스터 클럭의 속성 정보를 표시합니다.
ID
클럭의 고유 식별자가 표시됩니다.
형식은 네트워크 프로토콜에 따라 결정됩니다. 이더넷 네트워크는 MAC 주소를 식별자로 인코딩하고 ControlNet 및 DeviceNet 네트워크는 공급업체 ID와 일련 번호를 식별자로 인코딩합니다.
클래스
주 참조 소스에 대한 클럭의 추적 측정값이 표시됩니다. 이는 하드웨어 제조업체에 의해 미리 정의되어 있습니다. 값은 0부터 255 사이의 범위에서 정의되며 최고의 클럭은 0으로 표시됩니다. 클래스 값이 128 미만인 클럭은 마스터 클럭만 가능합니다.
정확도
1970년 1월 1일의 클럭 Epoch를 기준으로 예상되는 클럭의 절대 정확도를 표시합니다.
정확도는 25나노초에서 시작해 10초가 지나거나 알 수 없음으로 끝나는 측정 스케일로 지정됩니다.
정확도 값이 낮을수록 클럭 품질이 높아집니다.
편차
클럭의 기본 안정성 속성의 측정값이 표시됩니다. 값은 오프셋 조정 로그 단위로 표시됩니다. 편차가 낮을수록 클럭 품질이 높아집니다.
소스
클럭의 시간 소스를 표시합니다. 사용 가능한 값은 원자 클럭, GPS, 무선, PTP, NTP, 핸드셋, 기타 및 오실레이터입니다.
우선 순위 1/우선 순위 2
시스템의 다른 클럭과 비교한 클럭의 우선 순위가 표시됩니다. 우선 순위 값의 범위는 0부터 255까지입니다. 가장 높은 우선 순위는 영(0)입니다. 두 설정의 기본값은 128입니다.
설명
클럭에 대한 정보를 볼 수 있는
그랜드마스터 클럭 설명
을 엽니다. 그랜드마스터 클럭은 그랜드마스터 클럭 공급업체가 관리합니다.
로컬 클럭
로컬 클럭의 클럭 속성 정보를 표시합니다.
로컬 클럭과 그랜드마스터 클럭의 ID, 클래스, 정확도, 편차 및 소스 매개 변수의 정의는 동일합니다. 위 설명을 참조하십시오.
동기화 상태
로컬 클럭과 그랜드마스터 기준 클럭의 동기화 여부를 지정합니다. 클럭에 슬레이브 상태인 포트가 1개 있고 시간 마스터에서 업데이트를 수신하고 있는 경우 해당 클럭이 동기화됩니다.
마스터에서 오프셋
로컬 클럭과 그랜드마스터 클럭 사이의 편차가 나노초로 표시되며 동기화 간격마다 업데이트됩니다.
백플레인
백플레인의 현재 값을 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다. 초기화하는 중, 폴트 있음, 비활성화됨, 수신 중, PreMaster, 마스터, 비활성, 보정되지 않음, 슬레이브 또는 없음.
이더넷
이더넷 포트의 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다. 초기화하는 중, 폴트 있음, 비활성화됨, 수신 중, PreMaster, 마스터, 비활성, 보정되지 않음, 슬레이브 또는 없음.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal