포인트xx 보기 매개 변수 - 5094-IB32(XT)
포인트xx
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
꺼짐 -> 켜짐 필터 시간 | 장치가 꺼짐에서 켜짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 켜짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
켜짐 -> 꺼짐 필터 시간 | 장치가 켜짐에서 꺼짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 꺼짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
타임스탬프 래치 활성화 | 타임스탬프를 래치할지 여부를 지정합니다.
|
타임스탬프 캡처 대상: 꺼짐 -> 켜짐 입력 전환 | 꺼짐 -> 켜짐 입력 전환 동안 타임스탬프를 기록할지 여부를 지정합니다. 5094-IB32의 타임스탬프 기능은 펌웨어에서 구현되며 정확도가 낮을 수 있습니다. |
타임스탬프 캡처 대상: 켜짐 -> 꺼짐 입력 전환 | 켜짐 -> 꺼짐 입력 전환 동안 타임스탬프를 기록할지 여부를 지정합니다. 5094-IB32의 타임스탬프 기능은 펌웨어에서 구현되며 정확도가 낮을 수 있습니다. |
채터 감지 활성화 | 채터 감지를 설정합니다. 사용하도록 설정되면, 해당 입력 중 하나에 연결된 장치의 채터(예: 실패한 접점으로부터 빠른 전환)가 무시됩니다. 채터는 타임스탬프에 대한 장치를 유효하지 않은 입력 전환으로 만들 수 있습니다. 일반적으로 채터 신호로 인해 입력이 비교적 짧은 시간에 여러 번 잘못 전환됩니다. |
채터 카운트 | 입력을 채터로 간주하기 전에 지정된 시간에 발생할 수 있는 허용 가능한 입력 전환 횟수를 지정합니다. 유효한 값 범위는 2 ~ 127입니다. |
채터 시간 | 입력 전환 횟수를 계산할 시간(1 ~ 10,000밀리초)를 지정합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.