포인트 보기 매개 변수 - 5094-OB32(XT)
포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포인트 | 이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다. |
출력 상태 기간 프로그램 모드 | 컨트롤러가 프로그램 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. 프로그램 모드에서는 컨트롤러의 출력이 무시되고 출력이 다음에 따라 동작합니다.
|
출력 상태 기간 폴트 모드 | 통신 폴트가 발생하고 장치가 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 수행할 작업을 지정합니다.
|
폴트 모드 출력 상태 기간 | 폴트 값의 값이 최종 폴트 상태 전까지 유지되는 시간을 결정합니다. |
폴트 모드 출력 상태 최종 상태 | 폴트 모드 출력 상태 기간 경과 후 장치가 켜짐 또는 꺼짐 으로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 꺼짐 입니다. 기간으로 영구를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 장치가 현재 폴트 모드 상태로 유지됩니다. |
프로그램 모드에서 통신이 실패한 경우 출력 상태 | 프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우 출력 동작을 결정합니다.
|
로드 없음 진단 활성화 | 로드 없음 감지를 사용하도록 설정할지 여부를 지정합니다. 로드 없음은 터미널 중 하나에서 신호 와이어 연결이 끊겼는지 혹은 RTB가 제거되었는지 여부를 감지합니다. |
진단 | 진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.