포인트 보기 매개 변수 - 5094-OB16(XT)

포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다.
출력 상태 기간
프로그램 모드
컨트롤러가 프로그램 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. 프로그램 모드에서는 컨트롤러의 출력이 무시되고 출력이 다음에 따라 동작합니다.
  • 꺼짐
    - 출력이 0 또는 꺼짐
  • 켜짐
    - 출력이 1 또는 켜짐
  • 보류
    - 출력이 마지막 상태에서 유지됨
출력 상태 기간
폴트 모드
통신 폴트가 발생하고 장치가 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 수행할 작업을 지정합니다.
  • 꺼짐
    - 출력이 0 또는 꺼짐
  • 켜짐
    - 출력이 1 또는 켜짐
  • 보류
    - 출력이 현재 레벨에서 유지됨
폴트 모드 출력 상태
기간
폴트 값의 값이 최종 폴트 상태 전까지 유지되는 시간을 결정합니다.
폴트 모드 출력 상태
최종 상태
폴트 모드 출력 상태 기간 경과 후 장치가
켜짐
또는
꺼짐
으로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는
꺼짐
입니다. 기간으로 영구를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 장치가 현재 폴트 모드 상태로 유지됩니다.
프로그램 모드에서 통신이 실패한 경우 출력 상태
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우 출력 동작을 결정합니다.
  • 프로그램 모드
    - 출력이 프로그램 모드에서 유지됨을 나타냅니다.
  • 폴트 모드
    - 출력이 폴트 모드로 변경됨을 나타냅니다.
로드 없음 진단 활성화
로드 없음 감지를 사용하도록 설정할지 여부를 지정합니다. 로드 없음은 터미널 중 하나에서 신호 와이어 연결이 끊겼는지 혹은 RTB가 제거되었는지 여부를 감지합니다.
진단
진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal