포인트xx 진단 매개 변수

포인트xx 진단
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
값
단락 폴트
포인트에 출력 단락 또는 과전류 폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
  • 0 = 없음
  • 1 = 있음
로드 없음 폴트
채널에 로드 없음 폴트가 존재하는지 여부를 표시합니다.
신호 와이어가 출력 장치 터미널 채널에서 분리되거나 탈부착식 단자대(Removable Terminal Block, RTB)가 장치에서 제거되는 경우 로드 없음 폴트가 발생합니다.
  • 0 = 없음
  • 1 = 있음
마지막 폴트 타임스탬프
YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 마지막 폴트의 타임스탬프를 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
유효한 시간 또는 기록된 이벤트 시간이 없는 경우 공백.
필드 전원
포인트에 필드 전원이 있는지 여부를 표시냅니다.
  • 0 = 있음
  • 1 = 없음
필드 전원 켜기 타임스탬프
YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 마지막 필드 전원 켜기의 타임스탬프를 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
유효한 시간 또는 기록된 이벤트 시간이 없는 경우 공백.
필드 전원 끄기 타임스탬프
YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 마지막 필드 전원 끄기의 타임스탬프를 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
유효한 시간 또는 기록된 이벤트 시간이 없는 경우 공백.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal