포인트 보기 매개 변수 - 5094-IB32(XT)

포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다.
입력 필터 시간
꺼짐 -> 켜짐
장치가 꺼짐에서 켜짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 켜짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다.
입력 필터 시간
켜짐 -> 꺼짐
장치가 켜짐에서 꺼짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 꺼짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다.
진단
진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal