포인트 보기 매개 변수 - 5094-IB16(XT)
포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포인트 | 이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다. |
입력 필터 시간 꺼짐 -> 켜짐 | 장치가 꺼짐에서 켜짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 켜짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
입력 필터 시간 켜짐 -> 꺼짐 | 장치가 켜짐에서 꺼짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 꺼짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
필드 전원 진단 활성화 | 필드 전원이 존재하지 않는 경우 채널 폴트가 있는지 여부를 확인합니다.
|
진단 | 진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.