장치 정의 데이터 유형(5094-OW8I)

장치 정의 데이터 유형 이름은 장치를 만들 때 선택한 항목에 따라 각 장치별로 다릅니다.
이러한 표에는 다음 데이터 유형에 대한 정보가 포함됩니다.
  • 입력("I"로 표시됨)
  • 출력("O"로 표시됨)
  • 구성("C"로 표시됨)
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn_Diag:I:0
연결 유형: 데이터 및 수신 전용 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
RunMode
BOOL
10진수
0 = 유휴
1 = 실행
ConnectionFaulted
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 잘못됨
DiagnosticActive
BOOL
10진수
0 = 활성 진단 없음
1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함
DiagnosticSequenceCount
SINT
10진수
-128...127
값 0은 장치의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 건너뜁니다.
Pt0x.Data
BOOL
10진수
0 = 출력 꺼짐
1 = 출력 켜짐
Pt0x.Fault
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 잘못됨
Pt0x.Uncertain
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 불분명함
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn:O:0
연결 유형: 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
Pt0x.Data
BOOL
10진수
임의의 값
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn:C:0
연결 유형: 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
Pt0x.FaultMode
BOOL
10진수
0 = 사용자 정의 값으로 전환
1 = 마지막 상태 유지(기본값)
Pt0x.FaultValue
BOOL
10진수
0 = 출력 꺼짐
1 = 출력 켜짐
Pt0x.ProgMode
BOOL
10진수
0 = 사용자 정의 값으로 전환
1 = 마지막 상태 유지(기본값)
Pt0x.ProgValue
BOOL
10진수
0 = 출력 꺼짐
1 = 출력 켜짐
Pt0x.FaultFinalState
BOOL
10진수
0 = 출력 꺼짐
1 = 출력 켜짐
Pt0x.ProgramToFaultEn
BOOL
10진수
0 = 채널이 프로그램 모드에 유지됨
1 = 채널이 폴트 모드로 전환됨
Pt0x.FaultValueStateDuration
SINT
10진수
0 = 영구
1 = 1초
2 = 2초
5 = 5초
10 = 10초
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal