장치 정의 데이터 유형(5094-OB16)

장치 정의 데이터 유형 이름은 장치를 만들 때 선택한 항목에 따라 각 장치별로 다릅니다.
이러한 표에는 다음 데이터 유형에 대한 정보가 포함됩니다.
  • 입력("I"로 표시됨)
  • 출력("O"로 표시됨)
  • 구성("C"로 표시됨)
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn_Diag:I:0
연결 유형: 데이터 및 수신 전용 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
RunMode
BOOL
10진수
0 = 유휴
1 = 실행
ConnectionFaulted
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 잘못됨
DiagnosticActive
BOOL
10진수
0 = 활성 진단 없음
1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함
Uncertain
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 불분명함
DiagnosticSequenceCount
SINT
10진수
-128...127
값 0은 장치의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 건너뜁니다.
CIPSyncValid
BOOL
10진수
0 = CIP Sync를 사용할 수 없습니다
1 = CIP Sync를 사용할 수 있습니다
CIPSyncTimeout
BOOL
10진수
0 = 유효한 시간 마스터가 시간 초과되지 않음
1 = 유효한 시간 마스터가 백플레인에서 감지되었으나 시간 마스터가 시간 초과되었습니다. 장치가 자체 로컬 클럭을 사용하고 있으므로 마지막으로 알려진 시간 마스터에서 드리프트될 수 있음
Pt0x.Data
BOOL
10진수
0 = 출력 꺼짐
1 = 출력 켜짐
Pt0x.Fault
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 잘못됨
Pt0x.Uncertain
BOOL
10진수
0 = 양호
1 = 불분명함
Pt0x.NoLoad
BOOL
10진수
0 = 로드 없음 조건이 존재하지 않음
1 = 로드 없음 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다.
Pt0x.ShortCircuit
BOOL
10진수
0 = 단락 또는 과전류 조건이 존재하지 않습니다
1 = 단락 또는 과전류가 존재함
Schedulex
SINT
10진수
1 ~ 32 = 유효한 일정
0, 129 ~ 255 - 일정 없음
Schedulex.State
SINT
10진수
0 = 비활성
1 = 활성 – 일정이 다음에 출력에 적용됨
2 = 현재 - 일정이 다음에 출력 중 하나에 적용되지 않습니다
3 = 만료 - 일정이 적용되었습니다
4 = 무시됨 – 예약되었지만 마스크가 해제되었거나 요청한 일정이 지연되었으며(예약된 응용 프로그램 시간 후에 수신됨) 더 최근 일정이 이 출력 포인트에 이미 적용되었음
5 = 지연 – 일정이 적용될 시간이 지난 후에 일정을 수신함
Schedulex.ScheduleNumber
SINT
10진수
0...3
LateScheduleCount
INT
10진수
모든 값
LostScheduleCount
INT
10진수
모든 값
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn:O:0
연결 유형: 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
TimeBase
LINT
10진수
임의의 양수 값
Pt0x.Data
BOOL
10진수
0 = 꺼짐
1 = 켜짐
Pt0x.ScheduleEn
BOOL
10진수
0 = 일반 출력 데이터
1 = 예약된 데이터
Schedulex
SINT
10진수
1 ~ 32 = 유효한 일정
0, 129 ~ 255 - 일정 없음
Schedulex.ID
SINT
10진수
1 ~ 32 = 유효한 일정
0 또는 129 ~ 255 - 일정 없음
Schedulex.SequenceNumber
SINT
10진수
모든 값
Schedulex.OutputPointSelect
SINT
10진수
0...15
Schedulex.Data
BOOL
10진수
0 또는 1
Schedulex.TimeOffset
DINT
10진수
모든 값
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn:C:0
연결 유형: 데이터
구성원 이름
유형
스타일
유효한 값
Pt0x.FaultMode
BOOL
10진수
0 = 사용자 정의 값으로 전환
1 = 마지막 상태 유지(기본값)
Pt0x.FaultValue
BOOL
10진수
0 = 출력 꺼짐
1 = 출력 켜짐
Pt0x.ProgMode
BOOL
10진수
0 = 사용자 정의 값으로 전환
1 = 마지막 상태 유지(기본값)
Pt0x.ProgValue
BOOL
10진수
0 = 출력 꺼짐
1 = 출력 켜짐
Pt0x.FaultFinalState
BOOL
10진수
0 = 출력 꺼짐
1 = 출력 켜짐
Pt0x.ProgramToFaultEn
BOOL
10진수
0 = 채널이 프로그램 모드에 유지됨
1 = 채널이 폴트 모드로 전환됨
Pt0x.NoLoadEn
BOOL
10진수
0 = 로드 없음 감지를 사용하지 않음
1 = 로드 없음 감지를 사용함
Pt0x.FaultValueStateDuration
SINT
10진수
0 = 영구
1 = 1초
2 = 2초
5 = 5초
10 = 10초
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal