장치 정의 데이터 유형(5094-IA16)
장치 정의 데이터 유형 이름은 장치를 만들 때 선택한 항목에 따라 각 장치별로 다릅니다.
이러한 표에는 다음 데이터 유형에 대한 정보가 포함됩니다.
- 입력("I"로 표시됨)
- 구성("C"로 표시됨)
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DIn:I:0
연결 유형: 데이터 및 수신 전용 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10진수 | 0 = 유휴 1 = 실행 |
ConnectionFaulted | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
DiagnosticActive | BOOL | 10진수 | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 10진수 | -128...127 값 0은 장치의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 건너뜁니다. |
Pt0x.Data | BOOL | 10진수 | 0 = 출력 꺼짐 1 = 출력 켜짐 |
Pt0x.Fault | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
Pt0x.Uncertain | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 불분명함 |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DIn_Diag:C:0
연결 유형: 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | 10진수 | 1ms(기본값) |
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | 10진수 | 10 ms(기본값) 20 ms |
Pt0x.FieldPowerDiagEn | BOOL | 10진수 | 0 = 필드 전원/SA 전력 진단이 컨트롤러로 전송되지 않습니다. 1 = 필드 전원/SA 전력 진단이 컨트롤러로 전송됩니다. 센서가 터미널 베이스에서 SA 전력을 사용할 경우 이를 사용하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.