카운터 보기 매개 변수 - 5094-IB16(XT)
카운터
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
카운터 | 이 구성이 적용되는 카운터 번호를 표시합니다. |
입력 필터 시간 꺼짐 -> 켜짐 | 장치가 꺼짐에서 켜짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 켜짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
입력 필터 시간 켜짐 -> 꺼짐 | 장치가 켜짐에서 꺼짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 꺼짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
미리 설정 | 출력 태그 O.Counterxx.Preset 구성원에서 설정한, 카운터 미리 설정에 사용할 값을 표시합니다. 가능한 값의 범위는 0 ~ 2,147,483,647입니다. |
미리 설정에서 롤오버 | 데이터 구성원 I:Count가 O:Preset 값에 도달하는 경우 취할 조치를 결정합니다.
|
필드 전원 진단 활성화 | 필드 전원이 존재하지 않는 경우 채널 폴트가 있는지 여부를 확인합니다.
|
진단 | 진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.