장치 진단 매개 변수
장치 진단
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
실행 모드 | 장치에 대한 작동 상태를 보여줍니다. 장치가 오프라인이거나 장치에 대한 연결이 설정되지 않은 경우 실행 모드 는 비어 있습니다. |
|
진단 임계값 초과됨 | 이벤트가 발생했을 때 진단이 활성 상태인지, 아니면 임계값에 도달했는지 여부를 표시합니다. |
|
진단 시퀀스 카운트 | 고유 진단 조건이 감지될 때마다, 그리고 고유 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때마다 카운트를 표시합니다. | 0 ~ 255 |
자체 테스트 | 제품 초기화 코드가 오류를 감지했는지 여부를 표시합니다. |
|
CPU 사용률 | 컴퓨팅 엔진의 사용률을 표시합니다. | 0% ~ 100% |
섀시 상태 | 엔드 캡 및 장치 베이스가 올바르게 연결되었는지 여부를 보여줍니다. |
|
연결 | 현재 어댑터에 열려 있고 이를 경유하는 CIP 연결의 수를 표시합니다. | 0 ~ 32767 |
패킷 손실 | 어댑터와 그 하위 어댑터가 사용하는 클래스 0 및 클래스 1 연결에서는 건너뛰는 시퀀스 주소 항목 순차 번호의 총 합계를 표시합니다. | 0 ~ 2147483647 |
시간 초과 | 어댑터를 경유하여 들어오고 나가는 시간 초과 연결의 누적 수를 표시합니다. | 0 ~ 2147483647 |
HMI 패킷 속도 | HMI가 데이터를 보낸 속도를 표시합니다. 이전 초에 장치가 보내고 받은 클래스 3 패킷과 연결되지 않은 패킷의 수. | 0 ~ 2147483647 |
IO 패킷 속도 | I/O가 데이터를 보낸 속도를 표시합니다. 이전 초에 어댑터가 전송하거나 수신한 클래스 0 및 클래스 1 패킷의 수. | 0 ~ 2147483647 |
이더넷 오류 | 다음 이더넷 링크 개체 값의 모든 포트에 대한 합계를 표시합니다. 입력 무시, 입력 오류, 알 수 없는 프로토콜 입력, 출력 무시, 출력 오류, 정렬 오류, FCS 오류, 단일 충돌, 다중 충돌, SQE 테스트 오류, 지연된 전송, 늦은 충돌, 과도 충돌, MAC 전송 오류, 캐리어 감지 오류, 너무 긴 프레임 및 MAC 수신 오류. | 0 ~ 2147483647 |
시간 동기화 - 상태 | 장치가 현재 1588 마스터와 동기화되었는지 여부를 보여줍니다. |
|
그랜드 마스터 클럭 ID | 장치가 동기화되는 그랜드 마스터 클럭의 ID를 보여줍니다. | 8바이트의 16진수 |
시스템 시간으로 로컬 클럭 오프셋 | 로컬 클럭에서 시스템 시간까지의 오프셋(ns)을 표시합니다. 이 값을 이용하여 시간 스텝을 감지합니다. 이 값은 정밀 시각 프로토콜(Precision Time Protocol, PTP) 업데이트 메시지가 수신될 때 업데이트됩니다. | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 |
로컬 클럭 오프셋 타임스탬프 | 로컬 클럭 오프셋의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
시스템 전력 낮음 경보 | 입력 시스템 전력 전압이 구성된 시스템 전력 낮음 제한 아래로 이동했는지를 표시합니다. 구성된 시스템 전력 낮음 제한보다 낮은 경우 입력 시스템 전력 전압이 구성된 낮은 시스템 전력 경보 제한 위로 이동할 때까지 설정이 그대로 유지됩니다. |
|
시스템 전력 낮음 타임스탬프 | 시스템 전력 낮음 조건이 가장 최근에 아니요에서 예로 전환된 시간을 보여줍니다. | 유효한 시간 또는 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
시스템 전력 높음 경보 | 입력 시스템 전력 전압이 구성된 시스템 전력 높음 제한 위로 이동하는지를 표시합니다. 구성된 시스템 전력 높음 제한보다 높은 경우 입력 시스템 전력 전압이 구성된 높은 시스템 전력 경보 제한 아래로 이동할 때까지 설정이 그대로 유지됩니다. |
|
시스템 전력 높음 타임스탬프 | 시스템 전력 높음 조건이 가장 최근에 아니요에서 예로 전환된 시간을 보여줍니다. | 유효한 시간 또는 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
과열 | 제품 온도가 정격 작동 제한보다 높은지 여부를 표시합니다. |
|
과열 타임스탬프 | 제품이 가장 최근에 작동 제한보다 높은 온도가 된 시간을 표시합니다. | 유효한 시간 또는 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
임계 온도 | 제품이 올바른 작동을 위한 임계 온도보다 높은 온도에서 작동 중이며 추가 경고 없이 종료될 수 있는지 여부를 표시합니다. |
|
임계 온도 타임스탬프 | 가장 최근에 장치 온도가 임계 온도 이상으로 전환된 시간을 보여줍니다. | 유효한 시간 또는 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
내부 폴트 | 하나 이상의 여러 내부 진단이 제품의 내부 문제를 나타내는지 여부를 표시합니다. |
|
내부 폴트 타임스탬프 | 내부 폴트 조건이 가장 최근에 거짓에서 참으로 전환된 시간을 보여줍니다. | 유효한 시간 또는 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
통신 재시도 | 대화 상자에 표시된 데이터를 업데이트합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.