창 보기 매개 변수
창
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 | 구성원 이름 | 값 |
|---|---|---|---|
카운터 | 창이 연결되어 있는 카운터를 지정합니다. | C.Window0x.CounterSelect | 00 = 카운터 00 01 = 카운터 01 |
출력 켜짐 값 | 창 이 설정되는 가속률, 카운트, 주파수 또는 펄스 너비를 표시합니다. | O.Window0x.On | 구성에 따라 -2,147,483,648~2,147,483,647 또는 32비트 부동 소수점 값. 주파수 모드에 대해 구성된 창의 경우 다음이 적용됩니다.
펄스 너비 모드에 대해 구성된 창의 경우 다음이 적용됩니다.
|
출력 꺼짐 값 | 창 이 해제되는 가속률, 카운트, 주파수 또는 펄스 너비를 표시합니다. | O.Window0x.Off | 구성에 따라 -2,147,483,648~2,147,483,647 또는 32비트 부동 소수점 값 주파수 모드에 대해 구성된 창의 경우 다음이 적용됩니다.
펄스 너비 모드에 대해 구성된 창의 경우 다음이 적용됩니다.
|
출력 켜짐 이력 | Window.On 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋을 표시합니다. | O.Window0x.HysteresisOn | 임의 값이 0 이하이면 이력이 사용되지 않도록 설정됩니다. |
출력 꺼짐 이력 | Window.Off 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋을 표시합니다. | O.Window0x.HysteresisOff | 임의 값이 0 이하이면 이력이 사용되지 않도록 설정됩니다. |
단위 | 개별 창의 단위를 표시합니다. | Not applicable | 단위 값은 읽기 전용이며 장치 정의 대화 상자에 정의된 창 모드에 따라 달라집니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.