창0x 보기 매개 변수
창0x
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 | 구성원 이름 | 값 |
|---|---|---|---|
카운터 | 창이 연결되어 있는 카운터를 지정합니다. | C.Window0x.CounterSelect | 00 = 카운터 00 01 = 카운터 01 |
출력 켜짐 값 | 창 이 설정되는 가속률, 카운트, 주파수 또는 펄스 너비를 표시합니다. | O.Window0x.On | 다음에 대해 구성된 창의 경우:
|
출력 꺼짐 값 | 창 이 해제되는 가속률, 카운트, 주파수 또는 펄스 너비를 표시합니다. | O.Window0x.Off | 다음에 대해 구성된 창의 경우:
|
출력 켜짐 이력 | Window.On 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋을 표시합니다. | O.Window0x.HysteresisOn | 모드에 따라 부동 소수점 또는 DINT 값입니다. 값이 0 이하이면 이력이 사용되지 않도록 설정됩니다. |
출력 꺼짐 이력 | Window.Off 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋을 표시합니다. | O.Window0x.HysteresisOff | 임의 값이 0 이하이면 이력이 사용되지 않도록 설정됩니다. |
출력 00 | 창이 Output00 출력과 연결되어 있는지 여부를 확인합니다.창이 출력과 연결되어 있는 경우 대상 값이 창에 있으면 출력이 켜집니다. | C.Window0x.Output00Select | 0 = 창에서 출력을 제어하지 않음 1 = 창에서 출력을 제어함 |
출력 01 | 창이 Output01 출력과 연결되어 있는지 여부를 확인합니다.창이 출력과 연결되어 있는 경우 대상 값이 창에 있으면 출력이 켜집니다. | C.Window0x.Output01Select | 0 = 창에서 출력을 제어하지 않음 1 = 창에서 출력을 제어함 |
출력 02 | 창이 Output02 출력과 연결되어 있는지 여부를 확인합니다.창이 출력과 연결되어 있는 경우 대상 값이 창에 있으면 출력이 켜집니다. | C.Window0x.Output02Select | 0 = 창에서 출력을 제어하지 않음 1 = 창에서 출력을 제어함 |
출력 03 | 창이 Output03 출력과 연결되어 있는지 여부를 확인합니다.창이 출력과 연결되어 있는 경우 대상 값이 창에 있으면 출력이 켜집니다. | C.Window0x.Output03Select | 0 = 창에서 출력을 제어하지 않음 1 = 창에서 출력을 제어함 |
의견을 작성 부탁드립니다.