출력0x 진단 매개 변수

출력0x 진단
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
값
폴트 있음
장치에 폴트가 존재하는지 여부를 표시합니다.
  • 아니요
  • 예
데이터 불분명
장치가 설계된 작동 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태임을 나타냅니다.
  • 아니요
  • 예
단락 폴트
단락 또는 과전류 상태가 존재하는지 표시합니다.
  • 없음
  • 있음
단락 폴트 타임스탬프
단락 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
  • 없음
  • 유효한 시간
로드 없음 폴트
신호 와이어가 출력에서 분리되었거나 RTB가 장치에서 제거되었는지 표시합니다.
  • 없음
  • 있음
로드 없음 폴트 타임스탬프
로드 없음 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
  • 없음
  • 유효한 시간
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal