카운터 보기 매개 변수
카운터
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 | 구성원 이름 | 값 |
|---|---|---|---|
롤오버 | 롤오버 값을 표시합니다. 카운터에서 이 값까지 위로 카운트하면 다음 펄스가 수신될 때 이 값이 롤언더 값으로 설정됩니다. | O.Counter0x.RolloverValue | -2,147,483,648~2,147,483,647 및 롤언더 값보다 큰 값 |
롤언더 | 롤언더 값을 표시합니다. 카운터에서 이 값까지 아래로 카운트하면 다음 펄스가 수신될 때 이 값이 롤오버 값으로 설정됩니다. | O.Counter0x.RollunderValue | -2147483648 ~ 2147483647 |
로드 카운트 값 | 로드 카운트 값을 표시합니다. | O.Counter0x.LoadCountValue | O.Counter0x.Rollunder ≤ O.Counter0x.LoadCountValue < O.Counter0x.Rollover |
로드 회전 값 | 로드 회전 값을 표시합니다. | O.Counter0x.LoadRevolutionValue | -32768 ~ 32767 |
스칼라 | 카운터의 배율 값을 지정합니다.
| C.Counter0x.Scaling | 32비트 부동 소수점 값 |
의견을 작성 부탁드립니다.