카운터0x - 폴트/프로그램 동작 보기 매개 변수

폴트/프로그램 동작
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
폴트 동작
매개 변수
설명
구성원 이름
값
통신 폴트 모드의 카운터 상태
통신 폴트 모드의 카운터 상태를 지정합니다.
C.Counter0x.FaultMode
0 = 계속 카운트
1 =보류
2 = 사용자 정의 값
카운트
통신 폴트 모드의 카운터 값을 지정합니다. C.Counter0x.FaultMode가 2일 때 사용할 수 있습니다.
C.Counter0x.FaultValue
-2147483648 ~ 2147483647
통신 폴트 모드에서 저장된 값을 초기화합니다
통신 폴트 모드에서 누적 카운트의 값을 초기화합니다.
C.Counter0x.FaultModeStoredValuesReset
0 = 카운터에 대해 StoredCount 및 기타 Stored0x 구성원을 초기화하지 않습니다
1 = 카운터에 대해 StoredCount 및 기타 Stored0x 구성원을 초기화합니다
프로그램 동작
매개 변수
설명
구성원 이름
값
프로그램 모드의 카운터 상태
프로그램 모드에서 카운터 상태를 지정합니다.
C.Counter0x.ProgMode
0 = 계속 카운트
1 =보류
2 = 사용자 정의 값
카운트
프로그램 모드에서 카운터 값을 지정합니다. C.Counter0x.ProgMode가 2일 때 사용할 수 있습니다.
C.Counter0x.ProgValue
-2147483648 ~ 2147483647
프로그램 모드에서 저장된 값을 초기화합니다
프로그램 모드에서 누적 카운트 값을 초기화합니다.
C.Counter0x.ProgModeStoredValuesReset
0 = 카운터에 대해 StoredCount 및 기타 Stored0x 구성원을 초기화하지 않습니다
1 = 카운터에 대해 StoredCount 및 기타 Stored0x 구성원을 초기화합니다
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우
장치가 프로그램 모드에 있는 동안 통신 폴트가 발생할 경우의 카운터 상태를 결정합니다.
C.Counter0x.ProgramToFaultEn
0 = 프로그램 모드로 유지됩니다
1 = 통신 폴트 모드로 전환합니다
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal