출력 포인트 진단 매개 변수
포인트xx 진단
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
폴트 있음 | 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
데이터 불분명 | 장치가 설계된 작동 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태임을 나타냅니다. |
|
필드 전원 | 포인트에 필드 전원이 있는지 여부를 표시냅니다. |
|
필드 전원 켜기 타임스탬프 | 마지막 필드 전원 켜기의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
필드 전원 끄기 타임스탬프 | 마지막 필드 전원 끄기의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
과열 폴트 | 과열 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. 과열은 장치 온도가 정격 작동 제한보다 높은 온도임을 의미합니다. |
|
마지막 폴트 타임스탬프 | 마지막 과열 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
내부 폴트 | 내부 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. 내부 폴트가 있는 경우 장치의 전원을 껐다가 켭니다. 문제가 지속되면 기술 지원에 문의하세요. |
|
마지막 폴트 타임스탬프 | 마지막 내부 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
단락 폴트 | 포인트에 출력 단락 또는 과전류 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
마지막 폴트 타임스탬프 | 마지막 출력 단락 또는 과전류 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm(UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
이중 채널 폴트 | 이중 채널 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
마지막 폴트 타임스탬프 | 마지막 이중 채널 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
임계 온도 폴트 | 임계 온도 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. 임계 온도는 장치 온도가 올바른 작동을 위한 임계 온도 제한보다 높고 추가 경고 없이 종료될 수 있음을 의미합니다. |
|
마지막 폴트 타임스탬프 | 마지막 임계 온도 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm(UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
과부하 폴트 | 포인트에 과부하 폴트가 있는지 여부를 표시냅니다. |
|
마지막 폴트 타임스탬프 | 마지막 과부하 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
단락에서 접지 폴트로 | 포인트에 접지로 단락 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
마지막 폴트 타임스탬프 | 마지막 접지로 단락 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm(UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
로드 없음 폴트 | 로드 없음 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
마지막 폴트 타임스탬프 | 마지막 로드 없음 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
의견을 작성 부탁드립니다.