입력 포인트 진단 매개 변수

포인트xx 진단
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
값
폴트 있음
폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
  • 예
  • 아니요
데이터 불분명
장치가 설계된 작동 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태임을 나타냅니다.
  • 예
  • 아니요
필드 전원
포인트에 필드 전원이 있는지 여부를 표시냅니다.
  • 있음
  • 없음
필드 전원 켜기 타임스탬프
마지막 필드 전원 켜기의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
필드 전원 끄기 타임스탬프
마지막 필드 전원 끄기의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
과열 폴트
과열 폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
과열은 장치 온도가 정격 작동 제한보다 높은 온도임을 의미합니다.
  • 있음
  • 없음
마지막 폴트 타임스탬프
마지막 과열 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
내부 폴트
내부 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. 내부 폴트가 있는 경우 장치의 전원을 껐다가 켭니다. 문제가 지속되면 기술 지원에 문의하세요.
  • 있음
  • 없음
마지막 폴트 타임스탬프
마지막 내부 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
단락 폴트
포인트에 출력 단락 또는 과전류 폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
  • 있음
  • 없음
마지막 폴트 타임스탬프
마지막 출력 단락 또는 과전류 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm(UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
임계 온도 폴트
임계 온도 폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
임계 온도는 장치 온도가 올바른 작동을 위한 임계 온도 제한보다 높고 추가 경고 없이 종료될 수 있음을 의미합니다.
  • 있음
  • 없음
마지막 폴트 타임스탬프
마지막 임계 온도 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm(UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
  • UTC-00:00 = 표준 시간대
유효한 시간 또는
없음
(기록된 이벤트 시간이 없는 경우).
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal