장치 정의 데이터 유형(5069-IB8S)
이러한 표에는 다음 데이터 유형에 대한 정보가 포함됩니다.
- 입력("I"로 표시됨)
- 출력("O"로 표시됨)
- 구성("C"로 표시됨)
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10진수 | 0 = 유휴 1 = 실행 |
ConnectionFaulted | BOOL | 10진수 | 0 = 연결이 활성임 1 = 연결 없음 |
DiagnosticActive | BOOL | 10진수 | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 10진수 | 1~255 |
포인트00~포인트07 | CHANNEL_SDI:I:0 | ||
테스트00~테스트03 | AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0 |
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
데이터 | BOOL | 10진수 | 0 = 입력 꺼짐 1 = 입력 켜짐 |
폴트 | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
불분명함 | BOOL | 10진수 | 0 = 특정 1 = 불분명함 |
상태 | BOOL | 10진수 | 0 = 폴트(경보) 1 = 정상 |
ShortCircuit | BOOL | 10진수 | 0 = 단락 또는 과전류 조건이 감지되지 않음 1 = 단락 또는 과전류가 감지됨 |
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
리드백 | BOOL | 10진수 | |
폴트 | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
불분명함 | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 불분명함 |
상태 | BOOL | 10진수 | 0 = 폴트 1 = 정상 |
ShortCircuit | BOOL | 10진수 | 0 = 단락 또는 과전류 조건이 감지되지 않음 1 = 단락 또는 과전류가 감지됨 |
FieldPowerOff | BOOL | 10진수 | 0 = 필드 전원이 존재함 1 = 필드 전원이 존재하지 않음 |
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10진수 | 0 = 유휴 1 = 실행 |
ConnectionFaulted | BOOL | 10진수 | 0 = 연결이 활성임 1 = 연결 없음 |
DiagnosticActive | BOOL | 10진수 | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함 |
불분명함 | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 불분명함 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 10진수 | 1~255 |
Pt00Data~Pt07Data | BOOL | 10진수 | |
Pt00Status~Pt07Status | BOOL | 10진수 | |
Pt00TestOutputStatus~Pt03TestOutputStatus | BOOL | 10진수 |
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Muting0x | CHANNEL_DO:O:0 | ||
Muting0x.Data | BOOL | 10진수 |
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Muting0xData | BOOL | 10진수 |
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
데이터 | BOOL | 10진수 | 0 = 출력 꺼짐 1 = 출력 켜짐 |
의견을 작성 부탁드립니다.