출력 태그 정의(5034-ENC)
다음 표에는 사용 가능한 출력 태그가 나열되어 있습니다.
이름 | 데이터 유형 | 정의 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Windowxx.On | DINT (If window is configured for instantaneous count) REAL | 창 임계값의 한쪽을 정의하는 값을 표시합니다. 다이어그램 그림 1에 따라 출력(창에 연결된 경우)과 I.Windowxx.InWindow 태그는 이 임계값에서 상태를 전환합니다. | 임의의 값 |
Windowxx.Off | DINT (If window is configured for instantaneous count) REAL | ||
Windowxx.HysteresisOn | DINT (If window is configured for instantaneous count) REAL | Window.On 태그 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋입니다 | 임의의 값 값이 0 이하이면 히스테리시스가 비활성화됩니다. |
Windowxx.HysteresisOff | DINT (If window is configured for instantaneous count) REAL | Window.Off 태그 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋입니다 | 임의의 값 값이 0 이하이면 히스테리시스가 비활성화됩니다. |
Counter00.Reset | BOOL | 0에서 1로 전환이 발생할 때 카운트 및 회전 값을 0으로 초기화합니다. |
|
Counter00.Hold | BOOL | 값이 1일 때 카운터를 일시 중지합니다. |
|
Counter00.Load | BOOL | 0에서 1로 전환이 발생할 때 카운트 및 전환 값을 해당 LoadCountValue 및 LoadRevolutionValue 태그의 값으로 변경합니다. |
|
Counter00.Store | BOOL | 0에서 1로 전환이 발생할 때 카운터 값을 해당하는 저장된 값 태그에 복사합니다. |
|
Counter00.Direction | BOOL | 카운터 모드가 내부 방향으로 카운트일 때 이 값으로 카운터 방향을 설정합니다.
중요:
카운터가 카운터/외부 방향, 업/다운 펄스 또는 구적 모드에서 작동 중인 경우 이 태그는 무시됩니다. |
|
Counter00.RollOverAck | BOOL | 롤오버 태그를 해제합니다. |
|
Counter00.RollunderAck | BOOL | 롤언더 태그를 해제합니다. |
|
Counter00.FrequencyAlarmUnlatch | BOOL | 주파수 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.FrequencyAvgAlarmUnlatch | BOOL | 주파수 평균 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.PulseWidthAlarmUnlatch | BOOL | 펄스 너비 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.PulseWidthAvgAlarmUnlatch | BOOL | 펄스 너비 평균 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.ZeroFrequencyAlarmUnlatch | BOOL | 제로 주파수 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.ZeroFrequencyAvgAlarmUnlatch | BOOL | 제로 주파수 평균 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.MissingPulseAlarmEn | BOOL | 누락 펄스 경보를 사용합니다. |
|
Counter00.MissingPulseAlarmUnlatch | BOOL | 누락 펄스 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.AccelAlarmUnlatch | BOOL | 가속률 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.DecelAlarmUnlatch | BOOL | 감속률 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.AccelAvgAlarmUnlatch | BOOL | 가속률 평균 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.DecelAvgAlarmUnlatch | BOOL | 감속률 평균 경보를 언래치합니다. |
|
Counter00.ResetFrequencyOverrange | BOOL | 주파수 범위 초과가 설정된 경우 이 태그는 주파수 범위 초과를 0으로 초기화합니다. |
|
Counter00.ResetQuadratureErrorCount | BOOL | 구적 오류 카운트를 초기화합니다. |
|
Counter00.RolloverValue | DINT | 카운터가 이 태그의 값까지 카운트하면 다음 펄스가 수신될 때 롤언더 값으로 설정됩니다. | 임의의 값 |
Counter00.RollunderValue | DINT | 카운터가 이 태그의 값까지 카운트하면 다음 펄스가 수신될 때 롤오버 값으로 설정됩니다. | 임의의 값 |
Counter00.ZeroFrequencyAlarmLimit | REAL | 제로 주파수 경보를 트리거하기 위해 주파수 또는 평균 주파수보다 커야 하는 값입니다. | 임의의 값 |
Counter00.LoadCountValue | DINT | Counterxx.Count 입력 태그에 로드할 수 있는 카운트 수를 미리 설정합니다. | 임의의 값 |
Counter00.LoadRevolutionValue | INT | Counterxx.RevolutionCount 입력 태그에 로드할 수 있는 카운트 수를 미리 설정합니다. | 임의의 값 |
Counter00.OverrideDataAEn | BOOL | OverrideDataAValue 태그가 입력 A를 오버라이드하도록 합니다. |
|
Counter00.OverrideDataBEn | BOOL | OverrideDataBValue 태그가 입력 B를 오버라이드하도록 합니다. |
|
Counter00.OverrideDataTriggerEn | BOOL | OverrideDataTriggerValue 태그가 트리거 입력을 오버라이드하도록 합니다. 표준 디지털 입력이 하나 이상의 카운터 함수(즉, 저장, 초기화, 로드, 보류)의 트리거로 선택될 때만 적용됩니다. |
|
Counter00.OverrideDataZEn | BOOL | OverrideDataZValue 태그가 입력 Z를 오버라이드하도록 합니다. |
|
Counter00.OverrideDataAValue | BOOL | OverrideDataAEn 태그가 설정될 때 입력 A에 적용되는 값입니다. | 임의의 값 |
Counter00.OverrideDataBValue | BOOL | OverrideDataBEn 태그가 설정될 때 입력 B에 적용되는 값입니다. | 임의의 값 |
Counter00.OverrideDataTriggerValue | BOOL | OverrideDataTriggerEn 태그가 설정될 때 입력 트리거에 적용되는 값입니다. 표준 디지털 입력이 하나 이상의 카운터 함수(즉, 저장, 초기화, 로드, 보류)의 트리거로 선택될 때만 적용됩니다. | 임의의 값 |
Counter00.OverrideDataZValue | BOOL | OverrideDataZEn 태그가 설정될 때 입력 Z에 적용되는 값입니다. | 임의의 값 |
Counter00.MissingPulseAlarmLimit | DINT | 누락 펄스 경보가 트리거되기 전에 연속된 펄스의 리딩 에지를 감지하는 사이에 경과되어야 하는 시간을 설정합니다. |
|
SSI00.Store | BOOL | 0에서 1로 전환하여 저장 함수를 트리거합니다. |
|
SSI00.OverrideStoreInputEn | BOOL | 입력00이 저장 함수 트리거로 사용되는 경우 이 태그는 OverrideStoreInputValue 태그로 입력00을 오버라이드할 수 있게 합니다 |
|
SSI00.OverrideStoreInputValue | BOOL | 입력00이 저장 함수 트리거로 사용되는 경우 OverrideStoreInputEn 태그가 설정되면 이 값이 입력에 적용됩니다. | 임의의 값 |
Outputxx.OverrideDataEn | BOOL | OverrideDataValue 태그가 출력 상태를 오버라이드하도록 합니다. |
|
Outputxx.OverrideDataValue | BOOL | OverrideDataEn이 활성화될 때 출력 포인트의 값입니다 |
|
의견을 작성 부탁드립니다.