카운터 진단 대화 상자 매개 변수

카운터 진단
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
폴트 있음
폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
데이터 불분명
카운터가 설계된 작동 범위를 벗어나 작동하는지, 아니면 데이터가 수동 또는 오버라이드 제어 하에 있는지 여부를 표시합니다.
필드 전원
필드 전원이 카운터에 있는지 여부를 표시합니다.
필드 전원 켜기 타임스탬프
마지막 필드 전원 켜짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다.
필드 전원 끄기 타임스탬프
마지막 필드 전원 꺼짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다.
주파수 범위 초과 폴트
주파수 범위 초과 폴트가 카운터에 있는지 여부를 표시합니다.
구적 오류 카운트
구적 카운터 오류가 발생한 횟수를 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal