포인트xx 진단 보기 매개 변수(5034-IB8S)
포인트xx 진단
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
폴트 있음 | 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
데이터 불분명 | 모듈이 설계된 작동 범위를 벗어나 작동 중인지 여부를 표시합니다. |
필드 전원 | 포인트에 필드 전원이 있는지 여부를 표시합니다. |
필드 전원 켜기 타임스탬프 | 마지막 필드 전원 켜짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
필드 전원 끄기 타임스탬프 | 마지막 필드 전원 꺼짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
포인트 꺼짐-켜짐 타임스탬프 | 마지막 포인트 켜짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
포인트 켜짐-꺼짐 타임스탬프 | 마지막 포인트 꺼짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
단락 폴트 | 포인트에 단락(단락에서 높음) 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
단락 폴트 타임스탬프 | 마지막 단락 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
내부 폴트 | 포인트에 내부 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
내부 폴트 타임스탬프 | 마지막 내부 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
과열 폴트 | 포인트에 과열 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
과열 폴트 타임스탬프 | 마지막 과열 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
임계 온도 폴트 | 포인트에 임계 온도 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
임계 온도 폴트 타임스탬프 | 마지막 임계 온도 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.