태그 정의(5034-IB8S)

5034-IB8S 모듈에는 입력 및 출력 태그가 있습니다.
입력 태그
이름
데이터 유형
정의
유효한 값
RunMode
BOOL
모듈의 작동 상태입니다
  • 0 = 유휴
  • 1 = 실행
ConnectionFaulted
BOOL
대상에 대한 연결이 실행 중인지 여부를 나타냅니다.
모듈이 이 구성원에서 항상 0을 반환합니다. 연결이 설정되지 아니면 컨트롤러는 0을 1로 덮어씁니다.
  • 0 = 연결 실행 중
  • 1 = 연결이 실행 중이 아님
DiagnosticActive
BOOL
임의의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달했음을 나타냅니다.
  • 0 = 활성 진단 없음
  • 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함
Uncertain (Packed data)
BOOL
모듈 데이터가 부정확할 수 있지만 부정확성의 정도는 알 수 없음을 나타냅니다.
태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
  • 0 = 올바른 데이터
  • 1 = 불분명한 데이터
DiagnosticSequenceCount
SINT
고유 진단 조건이 감지될 때마다 증가하고 분명한 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때 증가합니다.
-128…+127
모듈의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 값 0을 건너뜁니다.
Ptxx.Data
PtxxData (Packed data)
BOOL
현재 디지털 입력 값을 나타냅니다.
  • 0 = 꺼짐
  • 1 = 켜짐
Ptxx.Fault
BOOL
다음 중 하나:
  • 채널 데이터가 정확하지 않으며 응용 프로그램에서 사용하도록 신뢰할 수 없음을 나타냅니다.
  • 채널이 사용되지 않음으로 설정되었습니다.
태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 폴트의 원인을 수정해야 합니다.
  • 0 = 양호
  • 1 = 잘못됨(폴트 유발)
Ptxx.Uncertain
BOOL
채널 데이터가 부정확할 수 있지만 부정확성의 정도는 알 수 없음을 나타냅니다.
태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
  • 0 = 올바른 데이터
  • 1 = 불분명한 데이터
Ptxx.ShortCircuit
BOOL
단락을 나타냅니다.
  • 0 = 단락 없음
  • 1 = 단락
Ptxx.Status
PtxxStatus (Packed data)
BOOL
채널의 상태를 나타냅니다.
  • 0 = 잘못됨(폴트 유발)
  • 1 = 양호
Testxx.Readback
BOOL
테스트 출력 시 현재 테스트 출력 값을 나타냅니다.
  • 0 = 꺼짐
  • 1 = 켜짐
Testxx.Fault
BOOL
다음 중 하나:
  • 채널 데이터가 정확하지 않으며 응용 프로그램에서 사용하도록 신뢰할 수 없음을 나타냅니다.
  • 채널이 사용되지 않음으로 설정되었습니다.
태그가 1로 설정된 경우:
  • 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
  • 채널이 사용되지 않음으로 설정된 경우, 아무 작업도 필요하지 않습니다.
  • 0 = 올바른 데이터
  • 1 = 잘못된 데이터(폴트) 또는 사용되지 않음으로 설정됨.
Testxx.Uncertain
BOOL
다음 중 하나:
  • 채널 데이터가 정확하지 않으며 응용 프로그램에서 사용하도록 신뢰할 수 없음을 나타냅니다.
  • 채널이 사용되지 않음으로 설정되었습니다.
태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
  • 0 = 올바른 데이터
  • 1 = 불분명한 데이터
Testxx.Status
BOOL
테스트 출력 상태를 나타냅니다.
  • 0 = 폴트
  • 1 = 양호
PtxxTestOutputStatus (Packed data)
BOOL
테스트 출력 상태의 에코입니다.
  • 0 = 폴트
  • 1 = 양호
출력 태그
이름
데이터 유형
정의
유효한 값
Ptxx.ResetFault
PtxxResetFault (Packed data)
BOOL
출력 태그를 통해 초기화될 때까지 폴트 래치가 활성화되면, I/O 채널은 폴트가 제거되었음을 확인할 때까지 안전 입력 폴트 표시를 유지합니다.
폴트가 제거된 경우 해당 채널의 ResetFault 비트가 0에서 1로 전환되는 것을 감지하면 폴트 상태만 해제합니다.
0에서 1로 전환하면 폴트를 언래치합니다.
Testxx.Data
TestxxData (Packed data)
BOOL
현재 테스트 출력 값을 나타냅니다.
  • 0 = 꺼짐
  • 1 = 켜짐
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal