채널xx 보기 매개 변수(5034-IF4, 5034-IF8C, 5034-IF8V)

채널xx
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널 비활성화
채널이 비활성화되는지 여부를 결정합니다. 채널을 비활성화하여 잘못된 폴트 보고(예: 로드 없음 또는 단선 폴트)를 방지하고, 채널 상태 표시기의 폴트 표시를 방지합니다.
입력 유형
채널의 입력 유형을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 전압
  • 전류
입력 범위
입력 유형의 입력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한 입력 유형에 따라 달라집니다.
단선 감지 활성화
신호 와이어와 채널 또는 RTB 간의 연결이 끊겼는지를 감지합니다.
  • 선택한 경우 채널이 단선 상태를 감지합니다.
  • 해제한 경우 채널이 단선 상태를 감지하지 않습니다.
높음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호는 입력 신호 단위로 표시되며 배율 조정 시 높음 엔지니어링에 해당합니다.
낮음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호는 입력 신호 단위로 표시되며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링에 해당합니다.
엔지니어링 단위
높음 엔지니어링 및 낮음 엔지니어링의 측정 단위를 설정합니다.
높음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링은 높음 신호에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
낮음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링은 낮음 신호에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
단위 다시 계산
새 배율 조정 상수를 기반으로 엔지니어링 단위로 다음 구성 매개 변수에 대해 새 값을 다시 계산합니다.
  • 높음 높음 제한
  • 높음 제한
  • 낮음 제한
  • 낮음 낮음 제한
  • 비율 경보 제한
  • 데드밴드
팁: 네 가지 배율 조정 매개 변수 중 하나가 변경되면 이 옵션이 활성화됩니다.
노치 필터
지정된 주파수에서 입력 신호를 약화시키는 노치 필터 값을 설정합니다. 노치 필터는 모듈의 작동 환경에 존재하는 노이즈 주파수를 기반으로 합니다.
디지털 필터
입력의 노이즈 과도 상태를 부드럽게 하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0...32,767ms 범위로 설정합니다. 0ms로 설정하면 필터링이 수행되지 않습니다.
진단
채널에 대한 진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자에 액세스합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal