채널xx 보기 매개 변수(5034-IRT4I)
채널xx
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 비활성화 | 채널이 비활성화되는지 여부를 결정합니다. 채널을 비활성화하여 잘못된 폴트 보고(예: 로드 없음 또는 단선 폴트)를 방지하고, 채널 상태 표시기의 폴트 표시를 방지합니다. |
입력 유형 | 채널의 입력 유형을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
냉 접점 보상 | 채널이 사용하는 냉 접점 보상 유형을 표시합니다.
팁:
이 옵션은 입력 유형이 열전쌍으로 설정되고 센서 유형이 mV가 아닌 경우에만 활성화됩니다.
|
결선 | 입력 유형이 RTD인 경우 채널의 결선 구성을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
센서 유형 | 채널에 대한 RTD 또는 열전쌍인 센서 유형을 설정합니다. |
입력 범위 | 입력 유형의 입력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한 입력 유형과 센서 유형에 따라 달라집니다. 입력 유형이 RTD로 설정되고 센서 유형이 옴이면 입력 범위를 결정해야 합니다. 해상도를 극대화하려면 예상 최대 저항 값을 가장 가깝게 수용하는 범위를 선택합니다. 입력 유형이 RTD로 설정되고 센서 유형이 옴이 아니면 선택한 RTD 유형에 따라 모듈의 성능 최적화에 사용되는 저항 범위가 표시됩니다. |
10옴 구리 오프셋 | -1.00...+1.00옴 범위 내에서 오프셋 값을 설정합니다. 이 값은 구리 RTD 오류를 보상할 수 있으며 선형화 전의 입력 읽기에 추가됩니다.
팁:
이 옵션은 입력 유형이 RTD로 설정되고 센서 유형이 10옴 CU 427일 때만 활성화됩니다.
|
온도 단위 | 센서 유형이 옴(RTD의 경우)으로 설정되지 않고 mV(열전쌍의 경우)로 설정되지 않으면 온도 단위를 설정합니다. |
높음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호는 입력 신호 단위로 표시되며 배율 조정 시 높음 엔지니어링에 해당합니다. |
낮음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호는 입력 신호 단위로 표시되며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링에 해당합니다. |
엔지니어링 단위 | 높음 엔지니어링 및 낮음 엔지니어링의 측정 단위를 표시합니다.
팁:
이 필드는 온도 단위가 사용자 지정이거나 센서 유형이 옴 또는 mV일 때만 편집할 수 있습니다.
|
높음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링은 높음 신호에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
낮음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링은 낮음 신호에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
단위 다시 계산 | 새 배율 조정 상수를 기반으로 엔지니어링 단위로 다음 구성 매개 변수에 대해 새 값을 다시 계산합니다.
팁:
네 가지 배율 조정 매개 변수 중 하나가 변경되면 이 옵션이 활성화됩니다.
|
노치 필터 | 지정된 주파수에서 입력 신호를 약화시키는 노치 필터 값을 설정합니다. 노치 필터는 모듈의 작동 환경에 존재하는 노이즈 주파수와 제어에 필요한 속도 요구 사항을 기준으로 합니다. |
디지털 필터 | 입력의 노이즈 과도 상태를 부드럽게 하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0...32,767ms 범위로 설정합니다. 0ms로 설정하면 필터링이 수행되지 않습니다. |
단선 중 입력 값 | 채널에 단선 상태가 있을 때 입력 태그의 "데이터" 값을 선택합니다.
예를 들어 최대 엔지니어링을 선택하는 경우 표시되는 최대 엔지니어링이 사용됩니다. |
진단 | 채널에 대한 진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자에 액세스합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.