채널xx 진단 대화 상자 매개 변수(출력 모듈)

채널xx 진단
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
폴트 있음
채널에 폴트가 있는지 여부를 표시합니다.
데이터 불분명
모듈이 설계된 작동 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태임을 표시합니다.
필드 전원
필드 전원이 채널에 있는지 여부를 표시합니다.
단락 폴트
채널에 단락 또는 과전류 폴트(채널이 처리할 수 있는 최대 전류 레벨보다 출력의 전류가 큼)가 있는지 여부를 표시합니다.
로드 없음 폴트
채널에 로드 없음 폴트(신호 와이어와 출력 또는 RTB 간의 연결이 끊겼음)가 있는지 여부를 표시합니다.
범위
연결이 열려 있는 경우 현재 구성된 범위를 표시합니다.
연결이 열려 있지 않은 경우 가장 최근에 구성된 범위를 표시합니다.
게인
마지막 유효한 보정의 채널 보정 게인을 표시합니다.
오프셋
마지막 유효한 보정의 채널 보정 오프셋을 표시합니다.
필드 전원 켜기 타임스탬프
마지막 필드 전원 켜짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다.
필드 전원 끄기 타임스탬프
마지막 필드 전원 꺼짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다.
단락 폴트 타임스탬프
마지막 단락 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다.
로드 없음 폴트 타임스탬프
마지막 로드 없음 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다.
보정 타임스탬프
마지막 보정의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal