채널xx 진단 대화 상자 매개 변수(입력 모듈)
채널xx 진단
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
폴트 있음 | 채널에 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
데이터 불분명 | 모듈이 설계된 작동 범위를 벗어나 작동하고 있거나, 데이터가 수동 또는 오버라이드 컨트롤 상태임을 표시합니다. |
필드 전원 | 필드 전원이 채널에 있는지 여부를 표시합니다. |
단선 폴트 | 채널에 단선 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
범위 초과 폴트 | 채널에 신호 범위 초과 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
범위 미달 폴트 | 채널에 신호 범위 미달 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
SSV 과전류 폴트 | 채널에 SSV 과전류 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
범위 | 연결이 열려 있는 경우 현재 구성된 범위를 표시합니다. 연결이 열려 있지 않은 경우 가장 최근에 구성된 범위를 표시합니다. |
게인 | 마지막 유효한 보정의 채널 보정 게인을 표시합니다. |
오프셋 | 마지막 유효한 보정의 채널 보정 오프셋을 표시합니다. |
필드 전원 켜기 타임스탬프 | 마지막 필드 전원 켜짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
필드 전원 끄기 타임스탬프 | 마지막 필드 전원 꺼짐의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
단선 폴트 타임스탬프 | 마지막 단선 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
범위 초과 폴트 타임스탬프 | 마지막 범위 초과 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
범위 미달 폴트 타임스탬프 | 마지막 범위 미달 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
SSV 과전류 폴트 타임스탬프 | 마지막 SSV 과전류 폴트의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
보정 타임스탬프 | 마지막 보정의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
기록된 이벤트 시간이 없는 경우 유효한 시간 또는 없음을 볼 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.