5034-AENTR 태그 정의
5034-AENTR에는 DLR 및 PRP 모드에 대한 시스템 태그가 있습니다.
이름 | 데이터 유형 | 정의 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 모듈 작동 상태 |
|
ConnectionFaulted | BOOL | 대상에 대한 연결이 실행 중인지 여부를 나타냅니다. 모듈이 이 구성원에서 항상 0을 반환합니다. 연결이 설정되지 아니면 컨트롤러는 0을 1로 덮어씁니다. |
|
DiagnosticActive | BOOL | 진단이 활성 상태인지 또는 징후 임계값에 도달했는지 여부를 나타냅니다. |
|
CIPSyncValid | BOOL | 모듈이 1588 마스터와 동기화되었는지 여부를 나타냅니다. 설정된 비트만으로는 소유자 컨트롤러의 동일한 마스터 클럭에 동기화되었음을 나타낼 수 없습니다. 모듈과 소유자 컨트롤러 모두의 그랜드마스터 클럭 ID를 비교해야 합니다. 자세한 내용은 PointMax EtherNet/IP Adapter User Manual(발행물 5034-UM001)을 참조하십시오. |
|
CIPSyncTimeout | BOOL | 모듈이 1588 마스터와 동기화된 적이 있지만 시간 초과로 인해 지금은 동기화되지 않았는지 여부를 나타냅니다. |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | 고유 진단 조건이 감지될 때마다 증가하고 분명한 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때 증가합니다. | -128…+127 모듈의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 값 0을 건너뜁니다. |
Portxx.Fault | BOOL | 하나 이상의 내부 진단이 번호가 지정된 이더넷 포트에서 내부 문제를 나타내는지 여부를 표시합니다. |
|
Portxx.Uncertain | BOOL | 번호가 지정된 이더넷 포트 데이터가 부정확할 수 있지만 부정확성의 정도는 알 수 없음을 나타냅니다. |
|
Portxx.Connected | BOOL | 번호가 지정된 이더넷 포트가 활성 상태인지 여부를 나타냅니다. |
|
Portxx.FullDuplex | BOOL | 번호가 지정된 이더넷 포트가 전이중 모드 또는 반이중 모드(연결된 경우)에서 실행 중인지 여부를 나타냅니다. |
|
Portxx.AutonegotiationStatus | SINT | 링크 자동 협상 상태를 나타냅니다. |
|
Portxx.Speed | INT | 실제 포트 속도(Mbps)를 나타냅니다. |
|
Statistics.TCPConnections | INT | 현재 어댑터에 열려 있는 TCP/IP 연결 수 | 모든 값 |
Statistics.CIPConnections | INT | 현재 어댑터에 열려 있고 이를 경유하는 CIP 연결 수 | 모든 값 |
Statistics.CIPLostPackets | DINT | 어댑터와 그 하위 어댑터가 사용하는 클래스 0 및 클래스 1 연결에서 건너뛰는 시퀀스 주소 항목 순차 번호의 실행 합계. | 모든 값 |
Statistics.CIPTimeouts | DINT | 어댑터를 대상으로 하고 어댑터를 경유하는 시간 초과 연결 수의 실행 횟수. | 모든 값 |
Statistics.HMIPacketRate | DINT | 이전 초에 장치가 보내고 받은 클래스 3 패킷 및 연결되지 않은 패킷 수. | 모든 값 |
Statistics.IOPacketRate | DINT | 이전 초에 어댑터가 전송하거나 수신한 클래스 0 및 클래스 1 패킷 수. | 모든 값 |
Statistics.EthernetErrors | DINT | 이더넷 링크 개체 값의 모든 포트에 대한 합계: 입력 무시, 입력 오류, 알 수 없는 프로토콜 입력, 출력 무시, 출력 오류, 정렬 오류, FCS 오류, 단일 충돌, 다중 충돌, SQE 테스트 오류, 지연된 전송, 늦은 충돌, 과도 충돌, MAC 전송 오류, 캐리어 감지 오류, 너무 긴 프레임 및 MAC 수신 오류. | 모든 값 |
Statistics.CPUUtilization | INT | 제품의 패킷 통신 성능에 가장 중요한 제품의 계산 엔진 용량(CPU, CPU의 코어 또는 스레드)의 사용률. | 0...100 |
InternalFault | BOOL | 내부 폴트가 있는지 여부를 나타냅니다. |
|
DLRNetworkState | SINT | DLR을 지원하는 이더넷 포트가 여러 개 있는 장치에 대한 DLR 개체의 네트워크 상태 인스턴스 속성의 현재 값. |
|
DLRSupervisorState | SINT | DLR을 지원하는 이더넷 포트가 여러 개 있는 장치에 대한 DLR 개체의 링 감독자 상태 인스턴스 속성의 현재 값. |
|
DLREnabled | BOOL | DLR 네트워크 중복 모드가 활성화되었는지 여부를 나타냅니다. |
|
PRPEnabled | BOOL | PRP 네트워크 중복 모드가 활성화되었는지 여부를 나타냅니다. |
|
PRPPort1Fault | BOOL | PRP 네트워크 A 폴트 상태를 나타냅니다. 폴트 상태는 중복 패킷 누락(중복 네트워크 연결 끊김 중 하나) 또는 네트워크 케이블 불일치로 인해 발생할 수 있습니다. |
|
PRPPort2Fault | BOOL | PRP 네트워크 B 폴트 상태를 나타냅니다. 폴트 상태는 중복 패킷 누락(중복 네트워크 연결 끊김 중 하나) 또는 네트워크 케이블 불일치로 인해 발생할 수 있습니다. |
|
PRPModeFault | BOOL | Studio 5000 Logix Designer® 응용 프로그램 프로젝트의 어댑터 구성은 PRP 모드용이지만 어댑터의 PRP/DLR 스위치는 PRP 모드용으로 구성되지 않았음을 나타냅니다. |
|
DLRModeFault | BOOL | Studio 5000 Logix Designer 응용 프로그램 프로젝트의 어댑터 구성은 DLR 모드용이지만 어댑터의 PRP/DLR 스위치는 DLR 모드용으로 구성되지 않았음을 나타냅니다. |
|
DLRFault | BOOL | 네트워크에 링 폴트가 있는지 여부를 나타냅니다. 비트를 사용하려면 어댑터가 활성 또는 백업 링 감독자 역할을 해야 합니다. 비트가 트리거되면 초기화 카운터를 사용하여 비트를 해제할 수 있습니다. |
|
XTChassisWarning | BOOL | XT 섀시에 비 XT 유닛이 포함되어 있는지 여부를 나타냅니다. |
|
LocalClockOffset | LINT | 시스템 시간에 대한 로컬 클럭의 오프셋입니다. 이 값은 단계를 적시에 감지하는 데 도움이 됩니다. 이 값은 PTP 업데이트가 수신될 때 업데이트됩니다. | 모든 값 |
LocalClockOffsetTimestamp | LINT | 로컬 클럭 오프셋이 샘플링된 시간입니다. 이 값은 처음에 0이며 모듈이 마스터 클럭과 동기화될 때 첫 번째 타임스탬프가 발생합니다. | 모든 값 |
GrandMasterClockID | SINT[8] | 모듈이 동기화되는 CIP Sync 그랜드마스터 클럭의 EUI-64 ID입니다. | 모든 값 |
Basexx.Fault | BOOL | 베이스 폴트가 있는지 여부를 나타냅니다. |
|
Basexx.Uncertain | BOOL | 번호가 지정된 베이스 데이터가 부정확할 수 있지만 부정확성의 정도는 알 수 없음을 나타냅니다. |
|
Basexx.InternalFault | BOOL | 내부 폴트가 있는지 여부를 나타냅니다. |
|
Basexx.NotDetected | BOOL | 백플레인 슬롯의 베이스가 감지되었는지 여부를 나타냅니다. |
|
Basexx.RevisionFault | BOOL | 시스템의 다른 부분과의 하드웨어 또는 펌웨어 비호환성이 감지되었음을 나타냅니다. |
|
의견을 작성 부탁드립니다.