XX 진단 - 입력 대화 상자 매개 변수
매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
폴트 있음 | 연결된 장치에 폴트가 존재하는지 여부를 표시합니다. |
|
데이터 불분명 | 예약됨 | 아니요 |
SA 전원 폴트 | 채널에 센서 액추에이터 전원 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
SA 전원 단락 폴트 | 채널 센서 액추에이터 전원에 단락 또는 과전류 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
마지막 폴트 타임스탬프 | YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm 형식으로 마지막 폴트의 타임스탬프를 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음(이벤트 시간이 기록되지 않은 경우). |
의견을 작성 부탁드립니다.