장치 진단 대화 상자 매개 변수
매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
실행 모드 | 장치에 대한 작동 상태를 보여줍니다. 응용 프로그램이 오프라인이거나 장치에 대한 연결이 설정되지 않은 경우 실행 모드 는 비어 있습니다. |
|
진단 임계값 초과됨 | 이벤트가 발생했을 때 진단 임계값에 도달했는지 여부를 표시합니다. |
|
진단 시퀀스 카운트 | 고유 진단 조건이 감지될 때마다, 그리고 고유 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때마다 카운트를 표시합니다. | 0…255 |
자체 테스트 | 제품 초기화 코드가 오류를 감지했는지 여부를 표시합니다. |
|
CPU 사용률 | 컴퓨팅 엔진의 사용률을 표시합니다. | 0…100% |
연결 | 열린 CIP 연결 수를 표시합니다. | 0…32,767 |
패킷 손실 | 장치가 사용하는 클래스 0 및 클래스 1 연결에서는 건너뛰는 시퀀스 주소 항목 순차 번호의 누적 합계를 표시합니다. | 0…2,147,483,647 |
시간 초과 | 장치에서 들어오고 나가는 시간 초과 연결의 누적 개수를 표시합니다. | 0…2,147,483,647 |
HMI 패킷 속도 | 이전 초에 장치가 보내고 받은 클래스 3 패킷과 연결되지 않은 패킷의 수를 표시합니다. | 0…2,147,483,647 |
IO 패킷 속도 | 이전 초에 장치가 전송하거나 수신한 클래스 0 및 클래스 1 패킷의 수를 표시합니다. | 0…2,147,483,647 |
이더넷 오류 | 이러한 이더넷 링크 개체 값의 모든 포트에 대한 합계를 표시합니다.
| 0…2,147,483,647 |
시간 동기화 상태 | 장치가 IEEE 1588 마스터 클럭과 동기화되는지 여부를 표시합니다. |
|
시간 동기화 그랜드 마스터 클럭 ID | 장치가 동기화되는 그랜드마스터 클럭의 ID를 표시합니다. | 8바이트의 16진수 |
시간 동기화 시스템 시간으로 로컬 클럭 오프셋 | 로컬 클럭에서 시스템 시간까지의 오프셋(ns)을 표시합니다. 이 값을 이용하여 시간 스텝을 감지합니다. 이 값은 정밀 시각 프로토콜(Precision Time Protocol, PTP) 업데이트 메시지가 수신될 때 업데이트됩니다. | -9,223,372,036,854,775,808 ~+9,223,372,036,854,775,807 |
시간 동기화 로컬 클럭 오프셋 타임스탬프 | 로컬 클럭 오프셋의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음(이벤트 시간이 기록되지 않은 경우). |
SA 전원 폴트 | 장치에 센서 액추에이터 전원 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
LA 전원 폴트 | 장치에 로컬 액추에이터 전원 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
|
내부 폴트 | 장치에 내부 폴트가 존재하는지 여부를 표시합니다. |
|
SA 전원 폴트 타임스탬프 LA 전원 폴트 타임스탬프 내부 폴트 타임스탬프 | YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm 형식으로 마지막 폴트의 타임스탬프를 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음(이벤트 시간이 기록되지 않은 경우). |
의견을 작성 부탁드립니다.