출력 채널 모드
단락 보호는 채널에서 처리할 수 있는 최대 전류 수준보다 큰 전류를 채널에서 구동하여 발생할 수 있는 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
단락 보호는 디지털 출력으로 구성된 모든 채널에서 사용할 수 있습니다. 하지만 출력 채널 모드 간에는 몇 가지 차이점이 있습니다.
채널 모드 | 채널 |
|---|---|
디지털 출력, 단락 | 짝수 채널: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
디지털 출력, 단락, 로드 없음 | 홀수 채널: 1, 3, 9, 11 |
디지털 출력, 그룹 단락 | 홀수 채널: 5, 7, 13, 15 |
그룹 단락
그룹 단락 채널 중 하나에 단락 조건이 발생하면 다른 3개 채널에 일시적 폴트가 발생한 후 자동으로 복구됩니다.
채널 5, 7, 13 및 15는 디지털 출력, 그룹 단락으로만 구성할 수 있습니다.
로드 없음 진단
로드 없음 진단은 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊기는 때를 감지합니다. I.Ptxx.NoLoad 태그가 1로 설정되면 로드 없음 조건이 있음을 나타냅니다.
로드 없음 진단 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면
XX - 출력
보기에서 로드 없음 진단 활성화
확인란을 선택합니다.채널 1, 3, 9 및 11은 디지털 출력, 단락, 로드 없음 진단으로만 구성할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.